Le limitazioni per ciascuna CPU si applicano a tutte le interfacce Ethernet integrate direttamente nella CPU stessa o anche a tutte le interfacce CM5640-2ETH aggiunte a questa CPU.
| 
                                  Protocollo  | 
                              
                                  PM5630-2ETH  | 
                              
                                  PM5650-2ETH  | 
                              
                                  PM5670-2ETH  | 
                              
                                  PM5675-2ETH  | 
                              
                                  ³ Firmware della CPU  | 
                           |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                  Modbus Server TCP (ad esempio per l'accesso SCADA)  | 
                              
                                  30 40 15  | 
                              
                                  100 40 25  | 
                              
                                  100 40 50  | 
                              
                                  100 40 50  | 
                              
                                  3.0.3 3.1.0 3.1.3  | 
                           |
| 
                                  Modbus Client TCP con POU ModTcpMast (stile PLCopen)  | 
                              
                                  30 30  | 
                              
                                  100 50  | 
                              
                                  100 120  | 
                              
                                  100 120  | 
                              
                                  3.1.0 3.1.3  | 
                           |
| 
                                  Stazione di controllo IEC60870-5-104 incl. 2 collegamentie e 2 portee  | 
                              
                                  10 5  | 
                              
                                  10 10  | 
                              
                                  10 20  | 
                              
                                  10 20  | 
                              
                                  3.1.0 3.4.0  | 
                           |
| 
                                  Sottostazione IEC60870-5-104 incl. 2 portee  | 
                              
                                  10 5  | 
                              
                                  10 10  | 
                              
                                  10 20  | 
                              
                                  10 20  | 
                              
                                  3.1.0 3.4.0  | 
                           |
| 
                                  IEC60870-5-104: Numero di etichette libere  | 
                              
                                  1.000  | 
                              
                                  5.000  | 
                              
                                  10.000  | 
                              
                                  10.000  | 
                              
                                  3.4.0  | 
                           |
| 
                                  Server FTP  | 
                              
                                  4  | 
                              
                                  4  | 
                              
                                  4  | 
                              
                                  4  | 
                              
                                  3.1.0  | 
                           |
| 
                                  Accesso online con driver 3S TCP/IP BlkDrvTcp  | 
                              
                                  n/a 8  | 
                              
                                  4 8  | 
                              
                                  n/a 8  | 
                              
                                  n/a 8  | 
                              
                                  3.0.0 3.1.0  | 
                           |
| 
                                  Server OPC DA (numero di connessioni)  | 
                              
                                  n/a 8  | 
                              
                                  4 8  | 
                              
                                  n/a 8  | 
                              
                                  n/a 8  | 
                              
                                  3.0.0 3.1.0  | 
                           |
| 
                                  Server OPC UA (numero di connessioni)  | 
                              
                                  50 10  | 
                              
                                  50 20  | 
                              
                                  50 50  | 
                              
                                  50 50  | 
                              
                                  3.1.0 3.4.0  | 
                           |
| 
                                  Numero di etichette libere + licenza aggiuntiva per l'estensione 1)  | 
                              
                                  3.000  | 
                              
                                  5.000  | 
                              
                                  30.000  | 
                              
                                  30.000  | 
                              
                                  3.4.0  | 
                           |
| 
                                  frequenza di campionamento minima (limite)  | 
                              
                                  500 ms  | 
                              
                                  100 ms  | 
                              
                                  50 ms  | 
                              
                                  50 ms  | 
                              
                                  3.4.0  | 
                           |
| 
                                  Accesso online sicuro con il driver 3S TCP/IP BlkDrvTcp  | 
                              
                                  8  | 
                              
                                  8  | 
                              
                                  8  | 
                              
                                  8  | 
                              
                                  3.1.0  | 
                           |
| 
                                  FTPS - server FTP sicuro  | 
                              
                                  4  | 
                              
                                  4  | 
                              
                                  4  | 
                              
                                  4  | 
                              
                                  3.1.0  | 
                           |
| 
                                  HTTPS - Webserver integrato - numero di connessioni  | 
                              
                                  4  | 
                              
                                  8  | 
                              
                                  12  | 
                              
                                  12  | 
                              
                                  3.4.0  | 
                           |
| 
                                  Ethernet/IP Numero massimo di ingressi/uscite  | 
                              
                                  0,5 kB/0,5 kB  | 
                              
                                  0,5 kB/0,5 kB  | 
                              
                                  0,5 kB/0,5 kB  | 
                              
                                  0,5 kB/0,5 kB  | 
                              
                                  3.4.1  | 
                           |
| 
                                  Stazione DNP3 Numero di etichette  | 
                              
                                  1000  | 
                              
                                  3000  | 
                              
                                  10000  | 
                              
                                  10000  | 
                              
                                  VERSIONE 3.7.0  | 
                           |
| 
                                  Numero di clienti  | 
                              
                                  8  | 
                              
                                  8  | 
                              
                                  8  | 
                              
                                  8  | 
                           ||
| 
                                  Numero massimo di eventi in buffering  | 
                              
                                  200000  | 
                              
                                  350000  | 
                              
                                  800000  | 
                              
                                  800000  | 
                           ||
| 
                                  Osservazioni: 1): la funzione può essere abilitata tramite la configurazione del PLC. ⮫ «Estensione della limitazione dei tag OPC UA predefiniti»  | 
                           ||||||
I tipi di PLC PM5630-2ETH, PM5670-2ETH e PM5675-2ETH sono disponibili a partire da SystemFW 3.1.0.