Le limitazioni per ciascuna CPU si applicano a tutte le interfacce Ethernet integrate direttamente nella CPU stessa o anche a tutte le interfacce CM5640-2ETH aggiunte a questa CPU.
|
Protocollo |
PM5630-2ETH |
PM5650-2ETH |
PM5670-2ETH |
PM5675-2ETH |
PM5680-2ETH |
PM5685-2ETH |
³ Firmware della CPU |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Modbus Server TCP (ad esempio per l'accesso SCADA) |
30 40 15 15 |
100 40 25 25 |
100 40 50 50 |
100 40 50 50 |
n/a n/a n/a 50 |
n/a n/a n/a 250 |
3.0.3 3.1.0 3.1.3 3.8.0 |
|
|
Modbus Client TCP con POU ModTcpMast (stile PLCopen) |
30 30 30 |
100 50 50 |
100 120 120 |
100 120 120 |
n/a n/a 120 |
n/a n/a 300 |
3.1.0 3.1.3 3.8.0 |
|
|
Stazione di controllo IEC60870-5-104 incl. 2 collegamentie e 2 portee |
10 5 5 |
10 10 10 |
10 20 20 |
10 20 20 |
n/a n/a n/a |
n/a n/a 40 |
3.1.0 3.4.0 3.8.0 |
|
|
Sottostazione IEC60870-5-104 incl. 2 portee |
10 5 5 |
10 10 10 |
10 20 20 |
10 20 20 |
n/a n/a n/a |
n/a n/a 40 |
3.1.0 3.4.0 3.8.0 |
|
|
IEC60870-5-104: Numero di etichette libere |
1.000 1.000 |
5.000 5.000 |
10.000 10.000 |
10.000 10.000 |
n/a n/a |
n/a 20.000 |
3.4.0 3.8.0 |
|
|
Server FTP |
4 4 |
4 4 |
4 4 |
4 4 |
n/a 4 |
n/a 4 |
3.1.0 3.8.0 |
|
|
Accesso online con driver 3S TCP/IP BlkDrvTcp |
n/a 8 8 |
4 8 8 |
n/a 8 8 |
n/a 8 8 |
n/a n/a 8 |
n/a n/a 8 |
3.0.0 3.1.0 3.8.0 |
|
|
Server OPC DA (numero di connessioni) |
n/a 8 8 |
4 8 8 |
n/a 8 8 |
n/a 8 8 |
n/a n/a 8 |
n/a n/a 8 |
3.0.0 3.1.0 3.8.0 |
|
|
Server OPC UA (numero di connessioni) 2) |
50 10 10 |
50 20 20 |
50 50 50 |
50 50 50 |
n/a n/a 50 |
n/a n/a 100 |
3.1.0 3.4.0 3.8.0 |
|
|
Numero di etichette libere + licenza aggiuntiva per l'estensione 1) |
3.000 3.000 |
10.000 10.000 |
30.000 30.000 |
30.000 30.000 |
n/a 30.000 |
n/a 60.000 |
3.4.0 3.8.0 |
|
|
frequenza di campionamento minima (limite) |
500 ms 500 ms |
100 ms 100 ms |
50 ms 50 ms |
50 ms 50 ms |
n/a 50 ms |
n/a 50 ms |
3.4.0 3.8.0 |
|
|
Accesso online sicuro con il driver 3S TCP/IP BlkDrvTcp |
8 8 |
8 8 |
8 8 |
8 8 |
n/a 8 |
n/a 8 |
3.1.0 3.8.0 |
|
|
FTPS - server FTP sicuro |
4 4 |
4 4 |
4 4 |
4 4 |
n/a 4 |
n/a 4 |
3.1.0 3.8.0 |
|
|
HTTPS - Webserver integrato - numero di connessioni |
4 4 |
8 8 |
12 12 |
12 12 |
n/a 12 |
n/a 12 |
3.4.0 3.8.0 |
|
|
Ethernet/IP Numero massimo di ingressi/uscite |
0,5 kB/ 0,5 kB 0,5 kB/ 0,5 kB |
0,5 kB/ 0,5 kB 0,5 kB/ 0,5 kB |
0,5 kB/ 0,5 kB 0,5 kB/ 0,5 kB |
0,5 kB/ 0,5 kB 0,5 kB/ 0,5 kB |
n/a 0,5 kB/ 0,5 kB |
n/a 0,5 kB/ 0,5 kB |
3.4.1 3.8.0 |
|
|
Stazione DNP3 Numero di etichette |
1000 10000 |
3000 3000 |
10000 10000 |
10000 10000 |
n/a n/a |
n/a 15000 |
VERSIONE 3.7.0 3.8.0 |
|
|
Numero di clienti |
8 8 |
8 8 |
8 8 |
8 8 |
n/a n/a |
n/a 8 |
VERSIONE 3.7.0 3.8.0 |
|
|
Numero massimo di eventi in buffering |
200000 200000 |
350000 350000 |
800000 800000 |
800000 800000 |
n/a n/a |
n/a 800000 |
VERSIONE 3.7.0 3.8.0 |
|
|
Osservazioni: 1) La funzione può essere abilitata tramite la configurazione del PLC. ⮫ «Estensione della limitazione dei tag OPC UA predefiniti» 2) Numero massimo di etichette libere utilizzando gli array. |
||||||||
I tipi di PLC PM5630-2ETH, PM5670-2ETH e PM5675-2ETH sono disponibili a partire da SystemFW 3.1.0.