Limiti/dati tecniciPermalink

  • È supportata solo l'edizione 1 della norma IEC 61850.

  • Solo server MMS.

  • Set di dati per il reporting MMS e GOOSE: Max. 32 set di dati con un massimo di 50 voci ciascuno.

  • Segnalazione MMS: Max. 5 client MMS.

  • Pubblicazione GOOSE e segnalazione MMS: La lunghezza del frame Ethernet GOOSE/MMS non deve superare i 1500 byte.

  • Abbonato GOOSE: Max. 50 Ethernet fotogrammi per ciclo.

    Se ciò non è sufficiente, la soluzione consiste nel ridurre il tempo di ciclo.

  • Non è possibile avere 2 o più server IEC 61850 in un progetto Automation Builder.

    Soluzione: Creare 2 o più progetti.

  • Un solo dispositivo logico per server IEC 61850.

  • Un solo rapporto per ogni set di dati.

  • Automation Builder è un configuratore di IED, ma non uno strumento di configurazione del sistema come definito nella norma IEC 61850-6. Non può esportare file .ssd o .scd.

  • È possibile utilizzare fino a 2 moduli di comunicazione con il protocollo GOOSE.

    Per il modulo di comunicazione CM5640 è previsto un limite di velocità di 500 telegrammi GOOSE/secondo.