Enumerazione ERROR_IDPermalink

Tipo dei valori di ritorno di tutti i metodi e le funzioni per richiedere informazioni sulla diagnosi.

Nome

Tipo

Commento

Rimedio

NO_ERROR

16#0

Esecuzione completata con successo

ERR_PARAMETRO

16#1

Valore di parametro non valido nella chiamata di funzione

Parametro corretto

ERR_NO_SINK

16#2

Impossibile registrarsi come lavandino

ERR_NO_TEXT_LIST

16#3

Impossibile ottenere un elenco di testi del dispositivo

Controllare gli elenchi di testo

ERR_NO_TEXT_CONTENUTO

16#4

Impossibile ottenere almeno un contenuto dall'elenco di testo

ERR_COMPETENZA

16#5

Fallito a causa dell'accesso concorrente di un altro metodo

Riprova

ERR_ASYNC

16#6

Impossibile creare un processo asincrono

ERR_INTERNO

16#7

Qualsiasi errore interno durante l'esecuzione

OCCUPATO

16#FFF

Occupato

Richiamare per ottenere il risultato finale

NO_ERROR_NO_DATA

16#FFFF

Esecuzione completata con successo, nessun altro messaggio di diagnosi

Tutti i valori, tranne "BUSY", sono risultati finali. Se viene restituito "NO_ERROR", l'azione richiesta è stata eseguita con successo. "NO_ERROR_NO_DATA" indica inoltre che il completamento è avvenuto con successo. L'unica differenza rispetto a "NO_ERROR" è che c'è un (altro) dato da fornire. Tutti gli altri valori di ritorno (tranne "BUSY") sono stati di errore finale. Se un metodo o una funzione restituisce "BUSY", deve essere richiamato nei cicli successivi finché non restituisce un risultato finale.