Oggetti e proprietà supportati Permalink

La comunicazione con BACnet avviene tramite oggetti e proprietà.

Il server B-BC AC500 della figura seguente è rappresentato come un oggetto dispositivo BACnet con «ID 12». Il dispositivo contiene altri oggetti, come l'oggetto Analog Input, che rappresenta l'ingresso di un dispositivo di misurazione della temperatura. Un oggetto contiene diverse proprietà, come «ID, Descrizione, Valore attuale, Unità» ecc.

Altri possibili oggetti di un sito AC500 B-BC sono:

  • «Ingresso binario», ad esempio collegato ad un interruttore

  • «Uscita analogica/binaria» per gli attuatori

  • «Valori analogici/binari» per le variabili locali

  • «Calendario»

  • «Programma»

  • «Registro delle tendenze»

  • ...

  • Un elenco con tutti i dettagli è disponibile nel documento pdf Automation Builder ABB-B-BC-PICS-AC500_V3.pdf. Aiuto/Esempi di progetto/.

Fig. 251: Oggetti, proprietà, servizi e BIBB di BACnet

BACnet_Objects