Contatore veloce integrato nei moduli S500
La tabella seguente mostra i moduli S500 che contengono un contatore veloce e quali ingressi e uscite digitali sono riservati al contatore.
|
Modulo |
Ingressi assegnati 1) |
Uscita assegnata |
Osservazioni |
|
|---|---|---|---|---|
|
Canale A |
Canale B |
Canale C 2) o (CF) |
||
|
DA501 |
DC16 |
DC17 |
DC18 |
Il contatore veloce di un modulo I/O può essere utilizzato solo quando il modulo è collegato a un master del bus I/O (CPU o modulo di interfaccia) che supporti il contatore veloce sui moduli I/O collegati |
|
DA502 |
DC16 |
DC17 |
DC18 - in modalità 1 e 2 DO0 - in modalità 101 e 102 3) |
|
|
DC522 |
C8 |
C9 |
C10 |
|
|
DC523 |
C16 |
C17 |
C18 |
|
|
DC532 |
C24 |
C25 |
C26 |
|
|
DI524 |
I24 |
I25 |
Nessuna uscita hardware disponibile |
|
|
DX522 |
IO0 |
IO1 |
Il contatore non attiva alcuna uscita a relè |
|
|
CI501‑PNIO, CI541‑DP, CI581‑CN, CI521‑MODTCP |
DI0 |
DI1 |
DO0 |
|
|
CI502‑PNIO, CI542‑DP, CI582‑CN; CI522‑MODTCP |
DI8 |
DI9 |
DO8 |
|
1) I due ingressi hardware (canali A e B) sono anche e sempre disponibili all'interno della normale immagine di processo, indipendentemente dalla modalità operativa del contatore.
2) Il canale di uscita hardware C viene attivato dal contatore veloce solo nelle modalità operative 1 e 2.
3) In particolare per il modulo DA502: La modalità operativa del contatore 101 è la stessa della modalità 1, ma l'uscita assegnata è DO0 anziché DC18. Anche la modalità operativa del contatore 102 è la stessa della modalità 2, ma l'uscita assegnata è DO0 anziché DC18.