Contatore velocePermalink

Contatore veloce integrato nei moduli S500

La tabella seguente mostra i moduli S500 che contengono un contatore veloce e quali ingressi e uscite digitali sono riservati al contatore.

Modulo

Ingressi assegnati 1)

Uscita assegnata

Osservazioni

Canale A

Canale B

Canale C 2) o (CF)

DA501

DC16

DC17

DC18

Il contatore veloce di un modulo I/O può essere utilizzato solo quando il modulo è collegato a un master del bus I/O (CPU o modulo di interfaccia) che supporti il contatore veloce sui moduli I/O collegati

DA502

DC16

DC17

DC18 - in modalità 1 e 2

DO0 - in modalità 101 e 102 3)

DC522

C8

C9

C10

DC523

C16

C17

C18

DC532

C24

C25

C26

DI524

I24

I25

Nessuna uscita hardware disponibile

DX522

IO0

IO1

Il contatore non attiva alcuna uscita a relè

CI501‑PNIO, CI541‑DP, CI581‑CN, CI521‑MODTCP

DI0

DI1

DO0

 

CI502‑PNIO, CI542‑DP, CI582‑CN; CI522‑MODTCP

DI8

DI9

DO8

1) I due ingressi hardware (canali A e B) sono anche e sempre disponibili all'interno della normale immagine di processo, indipendentemente dalla modalità operativa del contatore.

2) Il canale di uscita hardware C viene attivato dal contatore veloce solo nelle modalità operative 1 e 2.

3) In particolare per il modulo DA502: La modalità operativa del contatore 101 è la stessa della modalità 1, ma l'uscita assegnata è DO0 anziché DC18. Anche la modalità operativa del contatore 102 è la stessa della modalità 2, ma l'uscita assegnata è DO0 anziché DC18.