Note sull'orologio in tempo reale
L'orologio in tempo reale è una funzione opzionale per i moduli processore AC500-eCo Basic (ad es. PM5012-x-ETH) e richiede un TA5131-RTC. Tutti gli altri moduli del processore AC500-eCo hanno un orologio in tempo reale integrato.
L'orologio in tempo reale funziona come un orologio del PC. Salva la data e l'ora in una DWORD in formato DT (DATE AND TIME FORMAT), cioè in secondi trascorsi dall'ora di inizio: 1 gennaio 1970 alle 00:00.
Per AC500-eCo, la CPU Basic con TA5131-RTC bufferizza l'orologio in tempo reale per 7 giorni, mentre la CPU Standard/Pro bufferizza l'orologio in tempo reale integrato per 20 giorni. Quando la CPU non è alimentata durante il tempo di buffering, i dati dell'orologio in tempo reale vengono cancellati.
Se la batteria è collegata e piena, l'orologio in tempo reale continua a funzionare anche se la tensione di controllo è disattivata.
Se non è inserita alcuna batteria o se la batteria è scarica, l'orologio in tempo reale inizia con il valore 0 (=1970-01-01, 00:00:00).
Quando si inserisce la tensione di controllo, l'orologio di sistema del sistema operativo viene impostato sul valore dell'orologio in tempo reale.
Orologio in tempo reale con browser PLC
I comandi del browser PLC/PLC shell date e time sono utilizzati per impostare l'orologio in tempo reale.
I comandi date <ENTER> o time <ENTER> visualizzano la data e l'ora attuali dell'orologio in tempo reale.
Il comando: date yyyy-mm-dd<ENTER> (anno-mese-giorno) imposta la data.
Il comando: time hh-mm-ss<INTER> (ore-minuti-secondi) imposta l'ora.
Esempio:
L'orologio in tempo reale deve essere impostato su 22 febbraio 2005, ore 16:50.
-
Inserire la data:
date 2005-02-22<ENTER>Display:
date 2005-02-22 Clock set to 2005-02-22 08:01:07L'ora rimane invariata.
-
Inserire l'ora:
time 16:50<ENTER>Display:
time 16:50 Clock set to 2005-02-22 16:50:00
Orologio in tempo reale con programma utente
I seguenti blocchi funzione, situati nella cartella "Realtime clock" della libreria di sistema ABB_ExtUtils_AC500.lib, possono essere utilizzati per impostare e visualizzare l'orologio in tempo reale (RTC) con l'aiuto del programma utente:
|
Blocco funzione |
Funzione |
|---|---|
|
CLOCK «Library Manager ABB-AC500 Casi d'uso AC500 Utils PM<Versione> (ABB) Blocchi funzione Orologio in tempo reale» |
Imposta e visualizza l'orologio in tempo reale con i valori di anno, mese, giorno, ore, minuti e secondi. Viene indicato anche il giorno della settimana (lun=1, mar=2, mer=3, gio=4, ven=5, sa=6, su=0). Nota: Non è possibile impostare la settimana del giorno. È dato dall'orologio in tempo reale. L'ingresso DAY_SET viene ignorato. |
|
CLOCK_DT «Library Manager ABB-AC500 Casi d'uso AC500 Utils PM<Version> (ABB) Blocchi funzione Orologio in tempo reale» |
Imposta e visualizza l'orologio in tempo reale nel formato DT, ad esempio DT#2005-02-17:15:00. |
Riferimento per blocchi funzione, funzioni, strutture ecc.⮫ «Riferimento, blocchi funzione»