AC500Struttura del sistema /S500Permalink

La famiglia di prodotti AC500 offre una serie di moduli e componenti collegabili per espandere le capacità del modulo processore con I/O aggiuntivi o altri protocolli di comunicazione. A seconda delle caratteristiche e delle funzioni del modulo processore (CPU), è possibile aggiungere componenti compatibili a un sistema PLC completo AC500.

Estensione I/O centralizzata

3ADR310430_group_photo_AC500_V3_explosion_safety

01

Base terminale per modulo processore e da 0 a 6 moduli di comunicazione, con interfacce seriali e Ethernet

02

Modulo di comunicazione per, ad esempio, PROFIBUS, PROFINET, CAN,EtherCAT e per il supporto di soluzioni di sicurezza.

03

Modulo processore con comunicazione integrata

04

Modulo I/O, possono essere collegati fino a 10 moduli I/O

05

Unità terminale per moduli I/O, anche per estensione decentralizzata

Estensione I/O decentralizzata

3ADR310609

1

Unità terminale per moduli di interfaccia di comunicazione

2

Modulo di interfaccia di comunicazione con fino a 24 I/O integrati

3

Bus I/O

4

Unità terminale per moduli I/O, con connessione a vite o a molla

5

Unità terminale per lo scambio a caldo dei moduli I/O per sostituire i moduli I/O mentre il sistema è in funzione

6

Moduli I/O S500 con fino a 32 canali per segnali analogici e/o digitali

7

Moduli I/O compatti S500-eCo con fino a 16 canali per segnali analogici e/o digitali

8

Morsettiere rimovibili