AC500-eCoStruttura del sistema /S500-eCoPermalink

AC500-eCoLa serie /S500-eCo è compatibile con AC500/S500.

Il modulo processore compatto AC500-eCo può essere utilizzato per applicazioni di piccole dimensioni grazie ai canali di I/O integrati.

La funzionalità dei moduli processore può essere ampliata con schede opzionali, ad esempio per canali I/O aggiuntivi.

Per le applicazioni più grandi, i moduli I/O possono essere collegati in modo centralizzato o decentralizzato.

3ADR310451_Groupe_photo_eCo_v3_explosion_Up_to_down

1

AC500-eCo modulo processore con schede opzionali, diverse dimensioni di memoria, ingressi e uscite disponibili

2

Modulo I/O S500-eCo, possibilità di collegare fino a 10 moduli I/O, anche per l'ampliamento decentralizzato

3

Sono disponibili morsettiere in diverse varianti

Estensione I/O centralizzata

I moduli processore con interfaccia bus I/O sul lato destro possono essere ampliati con un massimo di 10 moduli I/O per aumentare il numero di canali I/O.

Fig. 8: Moduli I/O (S500-eCo) collegati direttamente a un modulo processore AC500-eCo

Local_Extension_eCo_V3

Estensione I/O decentralizzata

È possibile collegare in remoto fino a 10 moduli I/O con l'interfaccia Ethernet. Di solito, per l'estensione decentralizzata degli I/O si utilizza un modulo di interfaccia di comunicazione Modbus/TCP, PROFINET o EtherCAT o un modulo processore.

Fig. 9: Moduli I/O (S500-eCo) collegati a un modulo processore AC500-eCo tramite la rete Modbus/TCP, utilizzando un modulo di interfaccia di comunicazione Modbus/TCP, PROFINET o EtherCAT o un modulo processore come client.

IL_2022_Distributed_Extension_eCo_V3