GeneralePermalink

Per integrare SCADA nel software Automation Builder si utilizza un editor zenon. L'indirizzo di rete del dispositivo configurato e le variabili vengono sincronizzati con zenon editor per evitare doppie immissioni.

Il sito Automation Builder supporta sia la funzionalità standard che quella multiutente.

Note applicative

I dettagli su come configurare la comunicazione tra il sistema ABB Ability™ zenon SCADA e un AC500 PLC V3 sono descritti nella nota applicativa ‎⮫ AC500 V3 con zenon - driver AC500.

Inoltre, è possibile configurare AC500 PLC V3 con HA Modbus TCP e garantire la comunicazione con zenon tramite il driver ABB AC500. La procedura per l'utilizzo della libreria Modbus ad alta disponibilità è descritta nella nota applicativa ‎⮫ AC500 V3 con zenon - HA Modbus connessione TCP.

La comunicazione tra zenon, in qualità di client OPC UA, e un PLC AC500 V3, in qualità di server OPC UA, è illustrata nella nota applicativa ‎⮫ AC500 V3 con zenon - Connessione OPC UA.