Panoramica di protocolli, socket e portePermalink

Protocollo

Porto

Prese di corrente

ABB netConfig

24576

1 presa permanente per interfaccia

Client gateway 3S (ad es. CODESYS) a server gateway

1217

1 presa permanente

Accesso online con driver 3S block driver TCP/IP (senza scansione)

(Accesso online - strumento di download multiplo)

11740

1 socket per connessione + 1 ascolto

Modbus Server TCP

502 o configurabile

1 socket di ascolto + 1 socket per connessione al server, il numero di connessioni al server è configurabile in AB

Modbus Client TCP con POU ModTcpMast

Casuale

1 presa per connessione con POU ModTcpMast

UDP dal programma utente con la libreria SysLibSockets.lib

1 ... 65535

1 presa per ogni connessione

TCP/IP dal programma utente con la libreria SysLibSockets.lib

1 ... 65535

1 presa per ogni connessione

Server web su PLC con visualizzazione web

80

1 ascolto e 1 per connessione

Client NTP/SNTP

123

1 presa permanente

Stazione di controllo IEC60870-5-104

Casuale

1 per connessione

Sottostazione IEC60870-5-104

2404

1 per connessione

Server FTP

(Porte TCP - strumento di download multiplo)

Porta di comando = 21

Modalità attiva dei dati = 20

Modalità passiva dei dati = casuale

1 per sessione, massimo 4 ammessi. 4 ammessi

CODESYS variabili di rete

1202

(trasmissione UDP)

Server OPC DA (driver di blocco 3S predefinito)

UDP = 1740 o

TCP/IP =11740

1 presa per ogni connessione

Server OPC UA

4840

1 presa permanente

ICMP - ping dal progetto utente con POU ETHx_ICMP_PING DHCP

nessuno

Nessuna presa

DHCP

67

1 presa durante l'avvio

Soluzione di sistema client NTP/SNTP ((Simple) Network Time Protocol)

⮫ «Configurazione del client NTP»

123

1 presa permanente

Soluzione di sistema server NTP/SNTP ((Simple) Network Time Protocol)

⮫ «Configurazione del server NTP»

123

1 presa permanente

HTTPS - server web sicuro su PLC con visualizzazione web CODESYS

⮫ «Server web sicuro»

443

1 ascolto e 1 per connessione

FTPS - FTP sicuro

⮫ «FTP sicuro»

Porta di comando = 21

Modalità attiva dei dati = 20

Modalità passiva dei dati = casuale

1 per sessione, massimo 4 ammessi. 4 ammessi

Accesso online sicuro con il driver 3S TCP/IP BlkDrvTcp

11740

1 socket per connessione + 1 ascolto

ICMP - ping dal progetto utente con POU ETHx_ICMP_PING o EthIcmpPing (stile PLCopen)

Nessuno

Nessuna presa

Modbus Client TCP (master) con POU ModTcpMast (stile PLCopen)

Casuale

1 presa per connessione con POU ModTcpMast

Stazione DNP3

20000

1 presa per ogni connessione

Client SysLog

Casuale

1 socket quando è configurato il client Syslog.