AC500 controllori logici programmabili (PLC)
Le gamme di PLC scalabili AC500 (Standard), AC500-eCo, AC500-S e AC500-XC offrono soluzioni per applicazioni di piccole, medie e alte dimensioni. La nostra piattaforma AC500 offre diversi livelli di prestazioni ed è la scelta ideale per l'alta disponibilità, gli ambienti estremi o le soluzioni di sicurezza. La nostra piattaforma PLC AC500 offre interoperabilità e compatibilità hardware e software dai PLC compatti a quelli di fascia alta e di sicurezza.
Grazie alla flessibilità delle combinazioni di dispositivi e componenti di AC500, i PLC di AC500 possono essere utilizzati per il controllo di un'ampia gamma di applicazioni per soddisfare le vostre esigenze di automazione.

Caratteristiche dei PLC AC500
-
Sistema scalabile e costantemente espandibile
-
Diverse classi di prestazioni dei moduli processore (CPU) disponibili
-
Diversi bus da campo disponibili
-
Collegamento in parallelo a più fieldbus che possono essere combinati in modo arbitrario
La famiglia di prodotti AC500 è composta dai seguenti gruppi di prodotti:
-
AC500 (Standard):
AC500 I PLC standard offrono un'ampia gamma di livelli di prestazioni e scalabilità. I PLC hanno un'elevata capacità di comunicazione e di estensione per un'applicazione flessibile.
-
AC500-eCo:
AC500-eCo I PLC sono PLC compatti, economici e ad alte prestazioni, che offrono un'interoperabilità totale con la gamma principale AC500 e forniscono un buffering senza batterie dei dati di riemersione. Tutti i moduli I/O possono essere collegati liberamente in modo semplice, stabile e affidabile.
-
AC500-S:
AC500-S I PLC sono progettati per applicazioni di sicurezza nell'automazione di fabbrica, di processo o di macchina.
-
AC500-XC:
AC500 (Standard) e AC500-S forniscono dispositivi con estensione -XC come variante di prodotto.
Queste varianti funzionano in base al loro gruppo di prodotti e possono essere utilizzate anche in condizioni estreme. AC500-XC I PLC possono essere utilizzati ad altitudini elevate, a temperature di esercizio elevate e in condizioni di umidità. I dispositivi offrono inoltre un elevato livello di resistenza alle vibrazioni e ai gas corrosivi. La serie AC500-XC è coerente con i dispositivi standard per quanto riguarda gli ingombri, la funzione di controllo e la compatibilità software⮫ «Dati del sistema AC500-XC».
La famiglia di prodotti AC500 è caratterizzata dalla modularità funzionale. Poiché l'intera famiglia di prodotti AC500 condivide la stessa piattaforma hardware e lo stesso strumento software di programmazione, i dispositivi dei gruppi di prodotti AC500 possono essere combinati in modo flessibile.
I dispositivi S500 rappresentano i moduli I/O del gruppo di prodotti AC500 (Standard), mentre i dispositivi S500-eCo rappresentano i moduli I/O del gruppo di prodotti AC500-eCo. I dispositivi S500 e S500-eCo possono essere combinati in modo flessibile con i dispositivi della famiglia di prodotti AC500.