Montaggio e smontaggio del modulo I/O S500-eCoPermalink

I moduli I/O S500-eCo possono essere montati su una guida DIN o con viti su una piastra metallica.

Montaggio dei moduli I/O su guida DIN

AVVISO

AVVISO
AVVISO
AVVISO

AVVISO

AVVISO

Rischio di errori di funzionamento!

Il modulo è collegato a terra tramite guida DIN.

La guida DIN deve essere inclusa nella concezione di messa a terra dell'impianto.

Per la messa a terra, utilizzare solo viti metalliche.

  1. Montare il modulo I/O nella parte superiore della guida DIN, quindi inserirlo a scatto nella parte inferiore.

    eCo_IO_Assbl_step1
  2. Collegare manualmente il modulo I/O a un altro modulo. Il bus I/O viene collegato automaticamente.

    eCo-V3_IO_Assbl_step2

Smontaggio dei moduli I/O montati su guida DIN

  1. Rimuovere manualmente il modulo I/O se collegato.

    eCo-V3_IO_Dsassbl_step_1
  2. Mentre si preme il modulo I/O, allontanarlo dalla guida DIN.

    eCo_IO_Dsassbl_step_2

Smontaggio dei moduli I/O montati su una piastra metallica

  1. Rimuovere le 2 viti.

    eCo_V3_IO_Wall_Assbl_step_3
  2. Rimuovere manualmente il modulo I/O dal modulo collegato.

    eCo_V3_IO_Wall_Dsassbl_step_2