Montaggio e smontaggio - informazioni generaliPermalink

Il sistema di controllo è progettato per essere montato su una superficie di montaggio ben messa a terra, come un pannello metallico. Non sono necessari collegamenti di messa a terra aggiuntivi dalle linguette di montaggio o dalla guida DIN (se utilizzata), a meno che la superficie di montaggio non possa essere messa a terra.

Durante il montaggio a pannello o su guida DIN di tutti i dispositivi, assicurarsi che tutti i detriti (schegge metalliche, fili metallici, ecc.) non cadano nel controllore. I detriti che cadono all'interno del controllore possono causare danni quando il controllore è sotto tensione.

Tutti i dispositivi sono collegati a massa attraverso la guida DIN. Utilizzare una guida DIN in acciaio zincato e cromato giallo per garantire una messa a terra adeguata. L'uso di altri materiali della guida DIN (ad es. alluminio, plastica, ecc.) che possono corrodersi, ossidarsi o che sono conduttori scadenti, può causare una messa a terra impropria o intermittente.

Tenere presenti le norme di sicurezza

Tenere presenti le norme di sicurezza

Nella descrizione, per i motivi indicati, occorre prestare particolare attenzione ai progetti che prevedono l'isolamento galvanico, la messa a terra e le misure EMC. Tenere presenti le istruzioni di sicurezza per la famiglia di prodotti AC500.