Esempio
Nell'esempio, il PLC è composto dai seguenti dispositivi:
-
AC500 modulo processore con interfaccia Ethernet.
-
4 moduli di comunicazione.
-
7 moduli I/O (digitali e analogici).
-
Le basi terminali e le unità terminali compatibili.

A causa dell'elevato consumo di corrente totale dei moduli I/O digitali (da UP = 24 V CC), l'alimentazione è suddivisa in diversi circuiti elettrici con fusibili separati.
La corrente totale massima consentita sui terminali di alimentazione delle unità terminali I/O è di 8 A.
La corrente totale può essere calcolata come segue:
ITotale = IL+ + IUP
con le ipotesi
IL+ = ICPU + IBus I/O + IC1 + IC2 + IC3 + IC4 (CPU + moduli di comunicazione + bus I/O)
IBus di I/O = Numero di moduli di espansione × Assorbimento di corrente attraverso il bus di I/O per modulo
e
IUP = IUP1 + ILOAD1 + IUP2 + ILOAD2 + IUP3 + ILOAD3 + IUP4 + ILOAD4 + IUP5 + ILOAD5 + IUP6 + ILOAD6 + IUP7 + ILOAD7
Se si ipotizza che tutte le uscite siano accese e funzionino con le correnti di carico massime consentite (nel rispetto delle correnti massime consentite ai morsetti di alimentazione), i valori seguenti sono il risultato dell'esempio sopra riportato:
|
|
ICPU *) |
ICx *) |
IBus di I/O *) |
IUPx *) |
ILOADx *) |
|---|---|---|---|---|---|
|
Parte del modulo CPU/comunicazione |
|||||
|
CPU |
0.110 A |
- |
- |
- |
- |
|
C1 |
- |
0.050 A |
- |
- |
- |
|
C2 |
- |
0.085 A |
- |
- |
- |
|
C3 |
- |
0.050 A |
- |
- |
- |
|
C4 |
- |
0.050 A |
- |
- |
- |
|
Parte del modulo I/O |
|||||
|
Analogico1 |
- |
- |
0.002 A |
0.150 A |
- |
|
Analogico2 |
- |
- |
0.002 A |
0.150 A |
0.160 A |
|
Analogico3 |
- |
- |
0.002 A |
0.100 A |
0.080 A |
|
Analogico4 |
- |
- |
0.002 A |
0.100 A |
0.080 A |
|
Digitale1 |
- |
- |
0.002 A |
0.050 A |
8.000 A |
|
Digitale2 |
- |
- |
0.002 A |
0.050 A |
8.000 A |
|
Digitale3 |
- |
- |
0.002 A |
0.050 A |
8.000 A |
|
S colonne |
0.110 A |
0.235 A |
0.014 A |
0.650 A |
24.320 A |
|
S IL+ ≈ 0,4 A |
S IUP ≈ 25 A |
||||
|
ITotale ≈ 25,4 A |
|||||
|
*) Tutti i valori in questa colonna sono valori esemplari |
|||||