Montaggio e smontaggio su guida DIN
-
Montaggio su guida DIN da 7,5 mm o 15 mm.
-
Montare la base terminale/la base terminale del modulo funzionale:

La base del terminale viene inserita nella guida DIN sopra e poi inserita a scatto sotto.
-
Lo smontaggio avviene in ordine inverso.

Montaggio con viti
Se la base del terminale deve essere montata con viti, gli accessori per il montaggio a parete TA526 devono essere inseriti prima sul lato posteriore⮫ «TA526 - Accessorio per il montaggio a parete». Queste parti in plastica impediscono la flessione della base del terminale durante l'avvitamento. Per TB560x e TB561x è necessario un TA526, mentre per TB562x, TB564x e TB566x sono necessari due TA526.


Con il montaggio a parete, la base del terminale viene messa a terra attraverso le viti.
-
Le viti devono avere una superficie conduttiva (ad esempio acciaio zincato o ottone nichelato).
-
La piastra di montaggio deve essere collegata a terra.
-
Le viti devono avere un buon contatto elettrico con la piastra di montaggio.
Suggerimento pratico
La procedura seguente consente di utilizzare i moduli montati come modello per praticare i fori nel pannello. A causa della tolleranza dei fori di montaggio del modulo, è importante seguire queste procedure:
-
Su una superficie di lavoro pulita, montare non più di 3 moduli (ad es. una base terminale e due unità terminali).
-
Utilizzando i moduli montati come modello, segnare con cura il centro di tutti i fori di montaggio dei moduli sul pannello.
-
Riportare i moduli montati sulla superficie di lavoro pulita, compresi i moduli montati in precedenza.
-
Praticare e maschiettare i fori di montaggio per le viti (si consiglia M4 o #8).
-
Riposizionare i moduli sul pannello e verificare il corretto allineamento dei fori.
-
Fissare i moduli al pannello utilizzando le viti di montaggio.
Se si montano più moduli, montare solo l'ultimo di questo gruppo e mettere da parte gli altri. Questo riduce i tempi di rimontaggio durante la foratura e la maschiatura del gruppo successivo.
-
Ripetere i passaggi per tutti i moduli rimanenti.