Con l'ultima versione di Automation Builder, le seguenti basi per terminali sono compatibili con i moduli processore AC500:
|
PM5630 |
PM5650 |
PM5670 |
PM5675 |
|
|---|---|---|---|---|
|
TB5600-2ETH |
x |
x |
x |
x |
|
TB5610-2ETH |
x |
x |
x |
x |
|
TB5620-2ETH |
x |
x |
x |
x |
|
TB5640-2ETH |
x |
x |
x |
|
|
TB5660-2ETH |
x |
x |
Il numero di slot disponibili su una base terminale per il collegamento dei moduli di comunicazione o dei moduli AC500-S varia a seconda della gamma di basi terminali.
|
Modulo processore |
PM5630 |
PM5650 |
PM5670 |
PM5675 |
|---|---|---|---|---|
|
TB5600-2ETH |
0 slot |
0 slot |
0 slot |
0 slot |
|
TB5610-2ETH |
1 slot |
1 slot |
1 slot |
1 slot |
|
TB5620-2ETH |
2 slot |
2 slot |
2 slot |
2 slot |
|
TB5640-2ETH |
- |
4 slot |
4 slot |
4 slot |
|
TB5660-2ETH |
- |
- |
6 slot 1) |
6 slot 1) |
|
Osservazioni: Gli slot possono essere utilizzati per collegare moduli di comunicazione o moduli AC500-S. Tenere presente che a una base di connessione è possibile collegare un solo modulo AC500-S. 1) PM567x deve avere un indice ≥ C0. |
||||
Dispositivi supportati
Le basi terminali AC500 possono essere dotate dei seguenti dispositivi supportati:
|
Modulo processore |
PM5630 |
PM5650 |
PM5670 |
PM5675 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Numero massimo di variabili consentite per ogni modulo di comunicazione supportato |
|||||
|
Variabili di ingresso |
4 kB |
4 kB |
5 kB |
5 kB |
|
|
Variabili di uscita |
4 kB |
4 kB |
5 kB |
5 kB |
|
|
Tipo di modulo di comunicazione supportato |
|||||
|
CM574-RS/RCOM - interfaccia seriale |
No |
No |
No |
No |
|
|
CM5610-2RS - 2 interfacce seriali |
x |
x |
x |
x |
|
|
CM582-DP - Slave DP V0/V1 PROFIBUS |
x |
x |
x |
x |
|
|
CM592-DP - Master DP V0/V1 PROFIBUS |
x |
x |
x |
x |
|
|
CM579-ETHCAT - Master EtherCAT |
x |
x |
x |
x |
|
|
CM579-PNIO - Controllore IO RT PROFINET |
x |
x |
x |
x |
|
|
CM589-PNIO - Dispositivo PROFINET IO RT |
x |
x |
x |
x |
|
|
CM589-PNIO-4 - PROFINET IO RT |
x |
x |
x |
x |
|
|
CM597-ETH - Interfaccia Ethernet |
No |
No |
No |
No |
|
|
CM5640-2ETH - 2 interfacce Ethernet |
x |
x |
x |
x |
|
|
CM588-CN - CAN, CANopen slave |
No |
No |
No |
No |
|
|
CM598-CN - CAN, CANopen master |
x |
x |
x |
x |
|
|
Tipo di modulo AC500-S supportato |
|||||
|
SM560-S - modulo di sicurezza |
x |
x |
x |
x |
|
|
SM560-S-FD-1 - modulo di sicurezza con funzionalità F-Device di |
x |
x |
x |
x |
|
|
SM560-S -FD-4 - modulo di sicurezza con funzionalità F-Device di |
x |
x |
x |
x |
|
Dimensioni e prestazioni della memoria
|
Modulo processore |
PM5630 |
PM5650 |
PM5670 |
PM5675 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dimensione massima totale dell'applicazione scaricabile 1) |
9 MB |
84 MB |
176 MB |
176 MB |
|||||||||||
|
Codice e dati del programma utente (allocati dinamicamente) |
2 MB |
8 MB |
32 MB |
32 MB |
|||||||||||
|
Per questo motivo i dati del server web dell'utente sono massimi. |
6 MB |
72 MB |
128 MB |
128 MB |
|||||||||||
|
Memoria flash per i dati utente |
|||||||||||||||
|
Restante per tutti gli altri usi (salvataggio di progetti, infrastrutture...) |
30 MB |
285 MB |
643 MB |
643 MB |
|||||||||||
|
Tamponato (SRAM) |
256 kB |
256 kB |
1,5 MB |
1,5 MB |
|||||||||||
|
Per questo motivo il VAR è persistente |
128 kB |
128 kB |
1024 kB |
1024 kB |
|||||||||||
|
Memoria %M (ad es. registro Modbus ) |
128 kB |
128 kB |
512 kB |
512 kB |
|||||||||||
|
Memoria espandibile |
Nessuno |
Nessuno |
Nessuno |
Nessuno |
|||||||||||
|
Memoria di massa integrata (FLASH) |
Nessuno |
Nessuno |
Nessuno |
8 GB |
|||||||||||
|
Slot per scheda di memoria inseribile |
x |
x |
x |
x |
|||||||||||
|
Tipo di processore |
TI ARM Cortex-A9 32-bit-RISC |
||||||||||||||
|
Velocità di clock del processore |
300 MHz |
600 MHz |
1 GHz |
1 GHz |
|||||||||||
|
Tempo di ciclo per 1 istruzione (minimo): |
|||||||||||||||
|
Binario |
Min. 0,02 µs |
Min. 0,01 µs |
Min. 0,002 µs |
Min. 0,002 µs |
|||||||||||
|
Parola |
Min. 0,02 µs |
Min. 0,01 µs |
Min. 0,002 µs |
Min. 0,002 µs |
|||||||||||
|
Punto fluttuante |
Min. 0,12 µs |
Min. 0,01 µs |
Min. 0,002 µs |
Min. 0,002 µs |
|||||||||||
|
Co-processore matematico |
x |
x |
x |
x |
|||||||||||
|
Capacità di movimento |
|||||||||||||||
|
N. assi sincronizzati per 1 ms su EtherCAT CM in genere |
- |
8* |
16* |
16* |
|||||||||||
|
N. assi sincronizzati per 2 ms su EtherCAT CM in genere |
4* |
16* |
32* |
32* |
|||||||||||
|
N. assi sincronizzati per 4 ms su EtherCAT CM o CANopen a bordo in genere |
8* |
32* |
64* |
64* |
|||||||||||
|
Tempo minimo di ciclo del bus per EtherCAT con CM579 esterno |
2 ms |
1 ms |
0,5 ms |
0,5 ms |
|||||||||||
|
* in aggiunta: 1 asse virtuale |
|||||||||||||||
|
Numero massimo di ingressi e uscite centrali (10 moduli di espansione): |
|||||||||||||||
|
Ingressi digitali |
320 |
||||||||||||||
|
Uscite digitali |
320 |
||||||||||||||
|
Ingressi analogici |
160 |
||||||||||||||
|
Uscite analogiche |
160 |
||||||||||||||
|
Numero di input e output decentralizzati |
Dipende dal bus di campo utilizzato |
||||||||||||||
|
Backup dei dati |
Batteria |
||||||||||||||
|
Tempo di buffering dei dati a 25 °C |
Tipo. 3 anni |
||||||||||||||
|
Indicazione di batteria scarica |
tramite programma applicativo |
||||||||||||||
|
Orologio in tempo reale: |
|||||||||||||||
|
Con batteria di backup |
x |
||||||||||||||
|
Precisione |
Tipo. ± 2 s / giorno a +25 °C |
||||||||||||||
|
Esecuzione del programma: |
|||||||||||||||
|
Ciclico |
x |
||||||||||||||
|
Controllo a tempo |
x |
||||||||||||||
|
Multitasking |
x |
||||||||||||||
|
Tempo di ciclo minimo configurabile per attività cicliche |
1 ms |
1 ms |
0,5 ms |
0,5 ms |
|||||||||||
|
Protezione del programma utente tramite password |
x (gestione utenti) |
||||||||||||||
|
Interfacce interne per la comunicazione: |
|||||||||||||||
|
Interfaccia seriale COM1: |
|||||||||||||||
|
Collegamento fisico |
Configurabile per RS-232 o RS-485 (9,6 kb/s, 19,2 kb/s, 38,4 kb/s, 57,6 kb/s e 115,2 kb/s) |
||||||||||||||
|
Connessione |
Morsettiera a innesto, connessione a molla |
||||||||||||||
|
Utilizzo |
Comunicazione seriale ASCII,Modbus RTU |
||||||||||||||
|
Interfaccia CAN: |
|||||||||||||||
|
Collegamento fisico |
CAN 2A/2B (da 50 kb/s a 1 Mb/s) |
||||||||||||||
|
Connessione |
Morsettiera a innesto, connessione a molla |
||||||||||||||
|
Utilizzo |
CANopen comunicazione master, CAN 2A/2B, protocollo J1939, sincronizzazione CAN |
||||||||||||||
|
Numero massimo di variabili consentito |
|||||||||||||||
|
Variabili di ingresso |
2 kB |
4 kB |
5 kB |
5 kB |
|||||||||||
|
Variabili di uscita |
2 kB |
4 kB |
5 kB |
5 kB |
|||||||||||
|
Interfaccia di rete ETH1, ETH2: |
|||||||||||||||
|
Utilizzo |
Ethernet |
||||||||||||||
|
Collegamento fisico |
10/100 base-TX, configurabile come switch interno o indipendente Interfacce |
||||||||||||||
|
Connessione |
2x presa RJ45, fornita su TB56xx-2ETH |
||||||||||||||
|
LED, display LCD, tasti funzione |
RUN / STOP, stato, diagnosi, impostazioni |
||||||||||||||
|
Numero di timer |
Illimitato |
||||||||||||||
|
Numero di contatori |
Illimitato |
||||||||||||||
|
Linguaggi di programmazione: |
|||||||||||||||
|
Testo strutturato ST |
x |
||||||||||||||
|
Elenco delle istruzioni IL |
x |
||||||||||||||
|
Diagramma a blocchi funzionali FBD |
x |
||||||||||||||
|
Diagramma a scala LD |
x |
||||||||||||||
|
Grafico funzionale sequenziale SFC |
x |
||||||||||||||
|
Grafico funzionale continuo (CFC) |
x |
||||||||||||||
|
Osservazioni: 1): I valori sono solo a titolo informativo e non possono essere soddisfatti del tutto. Le risorse disponibili sono limitate alla fine dalla dimensione massima dell'applicazione scaricabile per ogni CPU. |