Per la comunicazione con altri dispositivi BACnet, AC500 offre due diverse possibilità: MS/TP e IP.
Per un dispositivo non di instradamento è necessario configurare un datalink MS/TP o IP.
Se sono configurati più datalink, l'instradamento tra i datalink viene attivato automaticamente.
Configurazione di un collegamento dati MS/TP
-
Aggiungere l'oggetto «BACnet MS/TP COM» sotto la porta COM.

Infatti la porta COM vuota è sostituita dalla COM «BACnet MS/TP». In questo modo la porta COM è configurata come RS-485 con impostazioni fisse per MS/TP: Nessuna parità, 8 bit di dati, 1 bit di stop.
-
Sotto l'oggetto «porta COM BACnet MS/TP» viene inserito automaticamente un «datalink BACnet MS/TP» che può essere configurato in base alle esigenze.

-
NetworkNumber: Utilizzare il valore predefinito1se non è richiesto il routing. Per l'instradamento, utilizzare un numero di rete unico in un controllore. -
ConnectionType: Utilizzare il valore predefinitoMasterse non è richiesto il routing. Per l'instradamento, utilizzare «Master - rispondendo sempre in differita». -
Baudratepuò essere impostato in base alle esigenze nell'intervallo compreso tra 9600 e 38400 bit/s; valori superiori (57600 e 115200 bit/s) non sono consigliati. -
DatalayerAddress: Si tratta dell'indirizzo MAC descritto in ⮫ «Reti BACnet supportate ». L'indirizzo MAC deve essere unico nella rete MS/TP. -
Per tutti gli altri parametri si consigliano i valori predefiniti per le applicazioni tipiche.
Configurazione di un collegamento dati IP
-
Aggiungere un oggetto «BACnet_IP_datalink» sotto la porta Ethernet
ETH1oETH2.

-
NetworkNumber: Utilizzare il valore predefinito se non è richiesto il routing. Per l'instradamento, utilizzare un numero di rete unico in un controllore. -
UPDport: Utilizzare il valore predefinito (47808decimale) nel caso normale. L'intervallo è possibile da BAC0 (= 47808 decimale) a BACF. UDPport + indirizzo IP formano l'indirizzo MAC del datalink IP come descritto in ⮫ «Reti BACnet supportate ». L'indirizzo IP non può essere specificato qui. Viene preso automaticamente dal nodo padre Ethernet (ETH1oETH2); il suo indirizzo IP è impostato nelle impostazioni di comunicazione del nodo CPU, «Device_14» nell'esempio. -
ForeignDeviceeBBMD: La configurazione speciale è necessaria solo se tra due dispositivi BACnet si trova un router Internet.AC500 può essere configurato come
ForeignDeviceoBBMD, ma non come una combinazione di entrambi. Un esempio di BBDM si trova nella cartella degli esempi.
Configurazione dell'instradamento
L'instradamento consente di combinare diverse reti BACnet in una rete internet BACnet comune .
I dispositivi BACnet di reti BACnet diverse possono comunicare tra loro.
Se in una CPU sono configurati più datalink, il routing tra le diverse reti viene attivato automaticamente. È necessario assicurarsi che il numero di rete sia unico in un controllore.
Per MS/TP ConnectionType deve essere impostato su «Master - risposta sempre posticipata». Un esempio di instradamento si trova nella cartella degli esempi.