Introduzione
Gli input dell'utente per una visualizzazione sono configurati per far funzionare la visualizzazione stessa.
A questo scopo, si configurano eventi di input sugli elementi di visualizzazione in cui vengono attivate le azioni successive. La combinazione di input dell'utente e di azioni successive è definita nella configurazione «Input» di un elemento. Ad esempio, è possibile selezionare un clic del mouse su un elemento come evento di input e l'apertura di una finestra di dialogo come azione di input.
È inoltre possibile configurare eventi di tastiera che attivano azioni in una specifica vista di visualizzazione quando si verificano gli eventi. Questo tipo di configurazione di input per una visualizzazione si programma nell'editor «Keyboard Configuration».
Inoltre, è possibile configurare eventi da tastiera che si verificano in tutte le visualizzazioni programmate nell'applicazione. Questo tipo di configurazione di input viene configurato per ogni applicazione sotto il Visualization Manager nella scheda "Tasti di scelta rapida predefiniti".
L'input viene solitamente eseguito con il mouse e la tastiera come dispositivo di controllo. È possibile configurare un'operazione dell'utente anche tramite i gesti.
Se un dispositivo di visualizzazione non è dotato di mouse, è possibile attivare la gestione standard della tastiera. L'utente può quindi utilizzare la visualizzazione solo con la tastiera, navigando con i tasti freccia e attivando gli eventi premendo il tasto [Enter].
Se un dispositivo di visualizzazione non è dotato di tastiera, è possibile chiamare una tastiera virtuale o un tastierino numerico virtuale.




AVVISO

Configurare gli eventi della tastiera solo per i tasti supportati dal dispositivo di visualizzazione.
Ordine di elaborazione degli eventi della tastiera
-
Gestore di eventi dell'applicazione. Requisiti: Il gestore di eventi è abilitato.
-
Eventi della gestione standard della tastiera
-
Eventi operativi della tastiera configurati nella scheda «Visualization Manager» - «Tasti di scelta rapida predefiniti».
-
Gli eventi di funzionamento della tastiera configurati nella scheda "Configurazione tasti di scelta rapida" per la visualizzazione attiva.
-
Configurazione degli input dell'utente per gli elementi di visualizzazione
-
Configurazione del riconoscimento dei gesti
-
Configurazione dell'immissione di testo con la tastiera virtuale
-
Configurazione delle scorciatoie da tastiera
-
Catturare gli eventi di input dell'utente