Di seguito viene descritto come creare un server IEC 61850 e configurare il modello di dati IEC 61850 con nodi logici, oggetti dati e attributi dati che possono essere collegati a variabili globali nell'applicazione IEC 61131. Il punto di partenza è un progetto nuovo o esistente con una CPU AC500.
Aggiungere il server IEC 61850
Aggiungere un oggetto «IEC 61850 Server» sotto la porta Ethernet « ETH1» o «ETH2», a seconda dell'indirizzo IP che il server MMS deve utilizzare. Gli indirizzi IP di «ETH1» e «ETH2» vengono configurati con lo strumento «IP-Configuration».

GOOSE Publisher e Subscriber è indipendente dall'indirizzo IP. Gli indirizzi MAC di Ethernet devono invece essere configurati in GOOSE Publisher e/o Subscriber. Anche se si configura solo GOOSE come nell'esempio B, è necessario un server IEC 61850 , che può essere collocato sotto qualsiasi porta Ethernet.
È possibile configurare le proprietà del server IEC 61850 . Per le funzionalità di base, è possibile utilizzare i valori predefiniti.

|
Proprietà |
Descrizione |
|---|---|
|
Nome del server |
Nome del server. |
|
Numero massimo di clienti |
Numero massimo di client che possono connettersi all'IED, valori possibili: 1, 2, 3, 4, 5 |
|
IP consentiti |
IP consentiti per i client 1...5. Il valore predefinito è 0.0.0.0, per cui un indirizzo IP uguale a 0.0.0.0 significa che non verrà eseguito alcun test di validità dell'indirizzo IP. Se è stata selezionata più di una connessione client, è necessario configurare IP aggiuntivi per ciascuna di esse. Non appena un indirizzo IP viene parametrizzato con 0.0.0.0, il test per tutti i client collegati viene disattivato. |
|
Sincronizzazione temporale |
Selezione: SNTP SNTP (unica opzione possibile): Sincronizzazione temporale (S)NTP ⮫ «Sincronizzazione temporale» I seguenti valori devono essere utilizzati solo se l'ora del PLC viene interpretata come ora UTC: 1. Campo di input Fuso orario: Offset tra l'ora di Greenwich (GMT) e l'ora locale (per la Germania 1 h, ad esempio). Il valore è limitato tra -12 e +14. 2. Campo di ingresso: Modalità DLS: Risparmio di luce diurna. Valori possibili:
|
|
Attività Prio I Intervallo |
Task che verrà generato da Generate IEC 61850 code: 1. Campo di immissione - inserimento della priorità, 2. Campo di immissione - inserimento dell'intervallo in ms. |
|
TCP KeepAlive [sec] |
Il KeepAlive serve a controllare la connessione al client. |
|
Nome dell'applicazione utente |
Inserire il nome dell'applicazione utente per ottimizzare le prestazioni di GOOSE. Il task IEC 61850 verrà eseguito nel seguente ordine: 1. Abbonato GOOSE 2. Applicazione utente 3. Rapporti dell'editore GOOSE e degli MMS Se questo campo è vuoto, l'applicazione utente (passo 2) non sarà chiamata dal task IEC 61850, ma dal task standard. Due task sono asincroni e potrebbero causare un rallentamento delle prestazioni. |
Il server è l'oggetto principale per la creazione del modello di dati IEC 61850 composto da «LogicalDevice», nodi logici, oggetti dati e attributi dati.
Aggiungere LogicalDevice
Aggiungete il «LogicalDevice» selezionandolo nella finestra di sinistra e inserendolo sotto il server con il pulsante freccia «>».

È possibile configurare le seguenti proprietà del dispositivo logico.
|
Proprietà |
Descrizione |
|---|---|
|
Nome del dispositivo |
Nome del dispositivo logico |
Aggiungere nodi logici
Vengono aggiunti automaticamente due nodi logici standard («LLN0» e «LPHD1»). Ulteriori nodi logici (ad esempio «XSWI») possono essere aggiunti selezionandoli dalla finestra di sinistra e inserendoli sotto il dispositivo logico con il pulsante freccia «>».
È possibile configurare le seguenti proprietà del dispositivo logico.

|
Proprietà |
Descrizione |
|---|---|
|
Prefisso del nodo |
Prefisso opzionale per l'istanza LNC selezionata. Il prefisso viene messo davanti al nome dell'LN nell'albero del server. |
|
Indice del nodo logico |
Indice per distinguere tra diverse istanze dello stesso tipo di nodo logico. Viene assegnato automaticamente in ordine crescente, a partire dal numero 1. Se viene modificato manualmente, si devono evitare i duplicati. |
Aggiungere oggetti di dati
I nodi logici vengono istanziati con i loro oggetti dati obbligatori «DO». Gli oggetti dati opzionali possono essere aggiunti selezionandoli nella finestra di sinistra e inserendoli sotto il nodo logico con il pulsante «>».

Gli oggetti dati non hanno proprietà da configurare.
Aggiungere attributi di dati e mappature alle variabili
Gli oggetti dati vengono istanziati con i loro attributi obbligatori «DA». Gli attributi dati opzionali possono essere aggiunti selezionandoli nella finestra di sinistra e inserendoli sotto l'oggetto dati con il pulsante «>».

Gli attributi dei dati possono essere mappati alle variabili dell'applicazione IEC 61131 mediante le seguenti proprietà.

|
Proprietà |
Descrizione |
|---|---|
|
Monitoraggio Var I Valore iniziale |
Nome della variabile di monitoraggio, che può essere scritta da AC500 e letta da un client IEC 61850, ad esempio lo stato stVal della posizione di un interruttore / Opzionalmente, è possibile definire un valore iniziale. |
|
Variabile di controllo |
Nome della variabile di controllo che può essere scritta da un client IEC 61850 e letta da AC500, ad esempio un comando di commutazione Oper.ctlVal. |
|
Dichiarare automaticamente |
Attivando la casella di controllo Dichiara autom. la variabile viene dichiarata dal configuratore IEC 61850 e memorizzata nella IEC61850_Generated_GVL (della cartella dei POU generati IEC61850) dopo la generazione del codice del server IEC 61850. Se non viene dichiarata automaticamente, la variabile deve essere dichiarata dall'utente. Si può invece scegliere un punto IO come variabile di monitoraggio o di controllo. |
|
Opzioni di attivazione |
Con le opzioni di attivazione si selezionano gli eventi che possono attivare un report. L'opzione di attivazione selezionata viene visualizzata nella barra di stato. |