Con la scansione della rete vengono elencati tutti i dispositivi trovati nella rete dal processo di scansione, cioè i dispositivi ABB come i moduli processore AC500, i moduli interfaccia di comunicazione AC500 o i convertitori di frequenza ABB.
-
Avviare lo strumento di configurazione IP in Automation Builder («Tools IP-Configuration») o avviarlo stand-alone (.exe).
-
Si apre la finestra di dialogo «IP-Configuration». Per definire il tipo di dispositivo per la scansione di rete, selezionare l'opzione desiderata in «Protocollo di scansione»:
-
«ABB Net config protocol»:
Utilizzare questa opzione per i dispositivi AC500 come i moduli processore, i dispositivi CI5xx-Modbus o gli azionamenti ABB. Il dispositivo o i dispositivi da scansionare devono essere collegati al PC tramite una connessione diretta Ethernet.
-
«Profinet Dynamic Configuration Protocol (DCP)»:
Utilizzare questa opzione per i moduli di interfaccia di comunicazione PROFINET. Il dispositivo o i dispositivi da scansionare devono essere collegati al PC tramite una connessione diretta a Ethernet (non tramite CM579).
Per la scansione è necessario installare separatamente un driver NPcap.
-
«EtherCAT»:
Utilizzare questa opzione per i moduli di interfaccia di comunicazione EtherCAT. Il cavo Ethernet deve essere collegato direttamente al primo dispositivo slave EtherCAT del bus di campo EtherCAT. Assicurarsi che nessun dispositivo master EtherCAT sia disponibile sul bus quando viene eseguita una scansione.
«Opzione di emergenza»: Abilitare questa opzione per verificare la presenza di guasti nel gruppo EtherCAT durante il processo di scansione, ad esempio la perdita di un frame o lo scambio di porte. Vengono visualizzati gli errori.
Per la scansione è necessario installare separatamente un driver NPcap.
-
-
Fare clic su [Scan] per avviare il processo di scansione.
-
Vengono elencati tutti i dispositivi trovati nella rete, compresi i dettagli hardware e di connessione. I seguenti dettagli possono essere modificati in «Impostazioni IP»:
-
«Indirizzo IP»:
Indirizzo IP corrente del dispositivo.
-
«Conf. Indirizzo IP»:
Indirizzo IP configurato del dispositivo. Un indirizzo IP modificato aggiornerà questa colonna.
-
«Versione FW»:
Versione attuale del firmware del dispositivo. Questo campo è visibile solo dopo la prima scansione della rete. Se questo campo è ancora vuoto dopo una scansione della rete, controllare gli errori di connessione.
L'indirizzo IP di alcuni dispositivi, ad esempio EtherCAT, non può essere modificato.
-