Aggiornamento del firmware per i moduli di interfaccia di comunicazione con lo strumento di configurazione IPPermalink

Il firmware dei moduli di interfaccia di comunicazione AC500 può essere aggiornato utilizzando lo strumento di configurazione IP.

A tal fine, lo strumento di configurazione IP deve essere utilizzato nella versione autonoma.

⮫ «Installazione autonoma dello strumento di configurazione IP»

Non è possibile eseguire un aggiornamento del firmware da Automation Builder.

  • Per i moduli di interfaccia di comunicazione PROFINET, gli aggiornamenti del firmware sono supportati solo per i dispositivi con versione del firmware ³ 3.3.3.

  • Per i moduli di interfaccia di comunicazione EtherCAT, gli aggiornamenti del firmware sono supportati solo per i dispositivi con versione del firmware ³ 2.1.4.

  • Per i moduli di interfaccia di comunicazione Modbus, gli aggiornamenti del firmware sono supportati solo per i dispositivi con versione del firmware ³ 3.2.13.

Requisiti:

Prima dell'aggiornamento del firmware

  • Assicurati di disporre di una connessione di rete veloce e stabile.

  • Chiudere tutte le applicazioni non utilizzate sul PC su cui è in esecuzione il programma.

  • Interrompere la comunicazione tra il PLC AC500 e il modulo di interfaccia di comunicazione che deve essere aggiornato.

Durante l'aggiornamento del firmware

  • Non chiudere lo strumento di configurazione IP.

  • Non aprire il software Automation Builder né qualsiasi altra applicazione.

  • Non spegnere il modulo di interfaccia di comunicazione che deve essere aggiornato.

  • Non scollegare il cavo Ethernet del modulo di interfaccia di comunicazione né del PC di esecuzione.

L'aggiornamento del firmware interrompe il funzionamento dei dispositivi interessati. Il dispositivo o i dispositivi smettono di rispondere per 1-2 minuti.

Procedura:

  1. Avviare lo strumento di configurazione IP stand-alone (.exe).

  2. Selezionare dall'elenco i dispositivi da aggiornare e fare clic su [Scansiona] per avviare il processo di scansione.

    È possibile selezionare più dispositivi utilizzando il tasto «Ctrl». Assicurarsi che vengano selezionati contemporaneamente solo dispositivi con lo stesso protocollo. In caso contrario, l'aggiornamento del firmware non va a buon fine.

  3. Questo passaggio è necessario solo per i dispositivi che richiedono l'installazione del driver «NPcap». In questo caso, nella finestra di dialogo "Configurazione IP" viene visualizzato un messaggio contenente un link per il download.

    IP_Config_Link

    Fai clic sul link visualizzato ‎⮫ https://nmap.org/download.html e scarica l'ultima versione del file npcap-X.X.exe.

    Downloadlink

    Dopo il download, eseguire il file come amministratore e riavviare il processo di scansione.

    Vengono elencati i dispositivi rilevati.

  4. Fare clic su [Update Firmware] per avviare l'aggiornamento del firmware per i dispositivi selezionati.

    FW_Update_1
  5. Per i dispositivi CI50x, CI51x e CI52x, viene avviata una verifica della firma. Selezionare il file di aggiornamento del firmware (*.bin) appropriato per il/i dispositivo/i. Ad esempio: C:\AC500\AC500_CI52x_Firmware_V3.2.8.bin.

    Una volta verificata con esito positivo la firma, il file del firmware (*.bin) e il corrispondente file di firma (*.bin.sig) vengono trasferiti sul dispositivo. Il trasferimento può richiedere fino a 3 minuti.

    Se la verifica della firma non va a buon fine, controllare la presenza del file *.bin e del file *bin.sig.

  6. Viene eseguito automaticamente un controllo dello stato. Viene eseguito il riavvio del dispositivo. Viene eseguito automaticamente un secondo controllo dello stato.

    Dopo l'aggiornamento del firmware, tutte le uscite dei dispositivi aggiornati vengono impostate su "0".

  7. Una volta completato con successo l'aggiornamento del firmware, lo stato dell'aggiornamento o la nuova versione del firmware vengono visualizzati nel campo «Versione FW».

    Se il campo «Versione FW» è vuoto, potrebbe esserci un errore di connessione tra il dispositivo e il PC su cui è in esecuzione il programma.

    Eccezione: Per EtherCAT dispositivi, un campo «Versione FW» vuoto non indica un errore di connessione.

    FW_Update_2

    Se l'aggiornamento del firmware non va a buon fine, procedere come segue.

    • Verifica i requisiti necessari per la procedura di aggiornamento.

      ⮫ «Requisiti:»

    • Consulta i suggerimenti per la risoluzione dei problemi.

    • Eseguire una scansione della rete e ripetere l'aggiornamento.

    • Se l'errore persiste, spegnere e riaccendere il dispositivo, quindi riprovare ad eseguire l'aggiornamento.