Modifica dell'indirizzo IP con lo strumento di configurazione IPPermalink

  1. Per modificare l'indirizzo IP dei dispositivi, eseguire una scansione della rete.

    ⮫ «Identificazione del firmware con lo strumento di configurazione IP»

  2. Selezionare un dispositivo dall'elenco e selezionare il protocollo appropriato in «Protocollo di scansione».

    «Opzione DHCP» o «opzione BOOTP»: Se necessario, è possibile utilizzare DHCP o BOOTP per ricevere l'indirizzo IP del dispositivo dal server.

    «Indirizzo IP», «subnet mask», «Std. gateway»: Utilizza questi campi per modificare le impostazioni dell'indirizzo IP, comprese quelle relative alla maschera di sottorete e al gateway predefinito. Assicurarsi che la combinazione di impostazioni di connessione sia corretta.

    Nota per i dispositivi CI52x-Modbus

    Nota per i dispositivi CI52x-Modbus

    Considerare il comportamento dei dispositivi CI52x-Modbus se l'ultimo numero dell'indirizzo IP è impostato su "0".

    ⮫ «Controllare l'ultimo numero dell'indirizzo IP»

  3. Impostare il PLC in modalità «Stop» (in caso contrario la modifica non verrà accettata).

    Nota per le configurazioni con più porte Ethernet configurabili (ETHx), ad es. PM5630-2ETH e CM5640-2ETH

    Nota per le configurazioni con più porte Ethernet configurabili (ETHx), ad es. PM5630-2ETH e CM5640-2ETH

    Tutte le interfacce (ETHx) del PLC integrato e dei moduli CM5640-2ETH devono essere configurate in sottoreti diverse. È necessario evitare la sovrapposizione delle sottoreti.

    ⮫ «Funzionalità di commutazione delle interfacce Ethernet ETH1/ETH2»

  4. Modifica le impostazioni di configurazione IP e fai clic su [Invia impostazioni] per trasmettere i dati al dispositivo.

    blink

    Nota per i dispositivi PROFINET

    Nota per i dispositivi PROFINET

    È possibile modificare il nome del dispositivo di PROFINET. Quando si modifica il nome, assicurarsi che vengano rispettate le seguenti regole:

    • Le etichette devono essere separate da ".

    • Lunghezza totale: Da 1 a 240

    • Lunghezza dell'etichetta: Da 1 a 63

    • Le etichette possono contenere caratteri [a-z] e numeri [0-9].

    • Le etichette non possono iniziare con "-".

    • Le etichette non possono terminare con "-".

  5. Per mantenere tutte le modifiche relative all'IP dopo un riavvio, è possibile salvare le impostazioni in modo permanente. Confermare il messaggio richiesto durante il processo di scansione.

Controllare l'ultimo numero dell'indirizzo IP

Questo suggerimento è valido solo per i dispositivi CI52x-Modbus.

Controllare l'ultimo numero dell'indirizzo IP. Se l'ultimo numero è impostato su "0", il valore dell'indirizzo IP per questa posizione viene ricavato dai selettori rotativi presenti sul dispositivo hardware.

Esempio:

Automation Builder

Modulo di interfaccia di comunicazione AC500 (interruttore rotante)

Indirizzo IP:

192.168.14.0

Indirizzo IP:

6

IP_Address_1
Rotary_Switch

Di conseguenza, nel campo «Indirizzo IP», l'ultima cifra è impostata su "6".

IP_Address_2

Funzionalità di lampeggio

Questa funzione attiva il lampeggiamento della retroilluminazione del display LED dell'AC500.

Imposta il tempo desiderato e clicca su [Blink] per attivare il lampeggiamento.