Pannelli di controllo CP600Permalink

Pic3

CP600 pannelli di controllo piattaforma

I pannelli di controllo CP600-eCo, CP600 e CP600-Pro offrono un'ampia gamma di caratteristiche e funzionalità per una visualizzazione su misura. La nostra piattaforma CP600 offre diversi livelli di prestazioni, tra cui pannelli di controllo per applicazioni economiche, robusti pannelli operatore standard, interfacce uomo-macchina (HMI) multi-touch di fascia alta.

Lo strumento di progettazione di facile utilizzo PB610 Panel Builder 600, parte di Automation Builder, garantisce una facile scalabilità sulla piattaforma CP600.

  • CP600-eCo: L'economico pannello di controllo CP600-eCo, con dimensioni dello schermo da 4,3" a 10,1" widescreen, è pensato per funzioni standard e alta usabilità per una chiara interazione con il processo operativo.

  • CP600: Il robusto HMI CP600, con schermi da 7" a 15", offre prestazioni di visualizzazione aggiornate, comunicazione versatile e design rappresentativo per macchine e sistemi.

  • CP600-Pro: L'HMI CP600-Pro, con dimensioni dello schermo da 5" a 21,5" widescreen, è dotato di prestazioni di visualizzazione di alto livello, funzionamento multi-touch e opzioni di comunicazione versatili.

⮫ Maggiori informazioni