AC500-eCo/S500-eCo: Breve descrizione hardwarePermalink

Moduli processori

3ADR310265_PM5072-T-2ETH_front

AC500-eCo Il modulo del processore contiene la CPU con il microprocessore principale del PLC. È integrato con alimentazione, I/O integrati e interfaccia di comunicazione.

Funzioni dei moduli del processore:

  • Scaricare i programmi utente.

  • Eseguire la CPU.

  • Esecuzione di programmi utente in loop.

  • Monitorare i dispositivi di ingresso e di uscita del programma.

I moduli processore sono disponibili in diverse classi di prestazioni e forniscono un numero diverso di I/O a bordo.

Per un'architettura di sistema valida è necessario un solo modulo processore.

Schede opzionali

3ADR310526_TA5123-2AI-RTD_front

AC500-eCo I moduli processore possono essere ampliati con schede opzionali. Le schede opzionali forniscono funzionalità specifiche. A seconda del tipo di modulo del processore, sono disponibili fino a tre slot per schede opzionali. Ogni slot per schede opzionali supporta la maggior parte dei tipi di schede opzionali esistenti.

Le schede opzionali forniscono le seguenti funzionalità per l'estensione del modulo del processore:

  • Interfaccia seriale RS232 (isolata), RS485 (isolata o non isolata) e CAN (interfaccia isolata)

  • Estensione dei canali di I/O digitali (ingressi digitali, uscite digitali o tipo misto)

  • Estensione dei canali I/O analogici (ingressi analogici, uscite analogiche) per segnali standard in tensione o corrente, ma anche per la misurazione della temperatura con sensori RTD/NTC o termocoppie

  • Scheda orologio in tempo reale RTC per il modulo processore PM5012 (altri moduli processore includono la funzionalità RTC)

  • Scheda di commutazione dell'indirizzo di configurazione per il protocollo KNX, solo per i moduli processore PM5072, PM5082 e PM5092

Moduli I/O

3ADR333303V0015_DC562

Se il numero di I/O integrati nel modulo processore è insufficiente per un determinato caso d'uso, il PLC può essere ampliato con moduli I/O per soddisfare i requisiti di controllo.

Memoria

Nel PLC, la memoria è utilizzata principalmente per salvare i programmi di sistema, i programmi utente e i dati di lavoro. Esistono due tipi di memoria: Memoria volatile e memoria non volatile.

  • Memoria volatile:

    Tutti i dati salvati andranno persi in caso di interruzione dell'alimentazione della memoria, ma la memoria può garantire un'elevata velocità di accesso e cicli di programmazione illimitati. Le memorie volatili comuni comprendono principalmente la SRAM e la DRAM (comprese le memorie comuni come la SDRAM).

  • Memoria non volatile:

    Tutti i dati salvati non andranno persi in caso di interruzione dell'alimentazione della memoria, ma la memoria è soggetta a una bassa velocità di lettura-scrittura e a cicli di riscrittura limitati. Le memorie non volatili più comuni sono NORflash, NANDflash, EEPROM, schede di memoria, ecc.

AC500 I PLC memorizzano tutti i programmi utente nella memoria non volatile per proteggerli dall'interruzione di corrente. I programmi vengono esportati nella memoria volatile durante il funzionamento del PLC per garantire un funzionamento efficiente e ad alta velocità. Se il debug del programma utente è terminato, i programmi possono essere fissati nella memoria non volatile quando non necessitano di modifiche. I dati di lavoro sono soggetti a modifiche e accessi frequenti durante il funzionamento del PLC. Viene salvato nella memoria volatile per soddisfare i requisiti di accesso casuale.

La memoria dei dati di lavoro del PLC contiene l'area di memoria per i relè di ingresso e di uscita, i relè ausiliari, i timer, i contatori e altri dispositivi logici. Lo stato di questi dispositivi dipende dall'impostazione iniziale e dal funzionamento dei programmi utente. Alcuni dati mantengono il loro stato attuale utilizzando supercondensatori integrati o batterie di backup in caso di interruzione dell'alimentazione. L'area di memoria per il salvataggio dei dati in caso di interruzione dell'alimentazione è chiamata area di conservazione dei dati.

Alimentazione

Il PLC è dotato di un alimentatore switching per l'alimentazione interna. Rispetto a un normale alimentatore, l'alimentatore switching ha una maggiore stabilità e una maggiore immunità ai disturbi.

Alcuni moduli includono un'alimentazione stabilizzata per l'alimentazione di sensori esterni.