Dialogo: Impostazioni di sicurezza del dispositivo (server OPC UA)

Funzione: La finestra di dialogo mostra tutte le impostazioni di sicurezza del dispositivo fornite dal controllore collegato.

Chiama: «Scheda Impostazioni di comunicazione», «Dispositivo» → «Impostazioni di sicurezza» comando del menu

Requisiti: È stato installato il sito CODESYS Security Agent.

La tabella seguente mostra le impostazioni che influiscono sul server OPC UA.

Impostazione

Descrizione

‎CommunicationPolicy‎

Politica di sicurezza OPC UA applicata. Vengono utilizzati il criterio selezionato e tutte le opzioni più sicure.

  • ‎POLICY_AES256SHA256RSAPSS‎: Iniziare da Aes256Sha256RsaPSS

  • ‎POLICY_BASIC256SHA256‎: Iniziare da Basic256Sha256

  • ‎POLICY_AES128SHA256RSAOAEP‎: Avvio da Aes128Sha256RSAOAEP (impostazione predefinita)

‎CommunicationMode‎

Modalità di comunicazione

  • ‎SIGNED_AND_ENCRYPTED‎: Consente solo comunicazioni firmate e crittografate.

  • ‎MIN_SIGNED‎: Consente la comunicazione firmata o firmata e crittografata.

  • ‎SECURE_IF_POSSIBLE‎: Consente la comunicazione in chiaro se non è disponibile un certificato X.509 per il server OPC UA. Disattiva la modalità non sicura non appena viene generato un certificato. (impostazione predefinita)

  • ‎ALL‎: Consente comunicazioni sicure e non sicure

  • ‎ONLY_PLAINTEXT‎: Consente solo comunicazioni non sicure

‎Activation‎

Attivazione/disattivazione del server OPC UA

  • ‎DEACTIVATED‎: Server OPC UA disattivato

  • ‎ACTIVATED‎: Server OPC UA attivato (impostazione predefinita)

‎UserAuthentication‎

UserToken del server OPC UA

  • ‎ENABLED‎: Gli UserToken vengono generati in base alla configurazione della gestione utenti del dispositivo. (impostazione predefinita)

  • ‎ENFORCED‎: L'UserToken anonimo è disabilitato. Indipendentemente dal fatto che l'accesso anonimo sia consentito nella gestione degli utenti del dispositivo.

‎AllowUserPasswordOnPlaintext‎

Trasferire le password in testo normale se non è disponibile un certificato del server OPC UA

  • ‎YES‎: È consentita la trasmissione di password in chiaro. Questa impostazione non è consigliata.

  • ‎NO‎: La trasmissione di password in chiaro non è consentita. (impostazione predefinita)

‎EnableCRLChecks‎

Abilita/disabilita il controllo delle liste di revoca dei certificati (CRL). Le CRL sono utilizzate per i certificati firmati dalle CA.

  • ‎YES‎: Controllo della CRL abilitato (impostazione predefinita)

  • ‎NO‎: Controllo delle CRL disabilitato

Per ulteriori informazioni, vedere:

‎EnableSelfSignedCertBackwardInteroperability‎

La specifica OPC UA richiede che per i certificati autofirmati il bit ‎cA‎ sia impostato nelle estensioni. In questo modo, anche i certificati firmati di ApplicationInstanceCertificate (certificato del server o del client) possono essere utilizzati impropriamente come CA.

  • ‎YES‎: Consente questi certificati. Questa impostazione è meno sicura, ma aumenta la compatibilità. (impostazione predefinita)

  • ‎NO‎: Impedisce ai certificati ApplicationInstance di avere il bit ‎cA‎ impostato nell'estensione. Questa impostazione è più sicura, ma riduce la compatibilità.

‎DeactivateSecurityPolicy‎

Disabilitazione dei criteri di sicurezza

Immissione come PolicyURL (ad esempio ‎http://opcfoundation.org/UA/SecurityPolicy#Basic256Sha256‎) in un elenco separato da virgole.

‎ApplicationName‎

Definisce il nome comune (CN) del certificato del server OPC UA. Se questa impostazione non è impostata, viene utilizzato OPCUAServer@<HOSTNAME>.

‎CompanyOrOrganizationName‎

Definisce l'unità organizzativa (OU) del certificato del server OPC UA.

‎City‎

Definisce la località (L) del certificato del server OPC UA.

‎State‎

Definisce lo stato o il nome della provincia (S) del certificato del server OPC UA.

‎Country‎

Definisce il nome del paese (C) del certificato del server OPC UA