Funzioni comuni negli editor grafici

La parte di implementazione degli editor grafici per FBD, LD, CFC e SFC contiene una barra degli strumenti nell'angolo inferiore destro:

_cds_icon_back_to_edit_mode_tool.png

Ritorno alla modalità di modifica normale

Il puntatore del mouse ritorna alla forma della freccia predefinita. È possibile selezionare e modificare gli elementi nella vista editor.

_cds_icon_pan_tool.png

Strumento di panoramica

Il puntatore del mouse assume la forma di due frecce incrociate. È possibile fare clic e trascinare in qualsiasi punto della vista dell'editor per spostare l'area visibile dell'editor FBD/LD/IL o anche per ruotare un grafico CFC.

cds_img_button_magnifier.png

Strumento di ingrandimento

Nell'angolo inferiore destro dell'editor si apre una finestra ingrandita e il puntatore del mouse assume la forma di una croce. Quando si sposta il puntatore del mouse sul diagramma, lo strumento di ingrandimento mostra l'area del diagramma sotto la croce con un ingrandimento del 100%. Nota: Se si fa clic nella vista, lo strumento di ingrandimento si chiude e la parte del diagramma che lo strumento conteneva viene visualizzata con un ingrandimento del 100%. Se si vuole mantenere il fattore di zoom impostato, si deve usare _cds_icon_back_to_edit_mode_tool.png per tornare alla modalità di modifica predefinita.

_cds_icon_zoom.png

Strumento di zoom

Si apre una casella di riepilogo con una selezione di fattori di zoom. Facendo clic su altre selezioni (‎...‎) si apre la finestra di dialogo «Zoom» per digitare altri valori. Il fattore di zoom corrente è sempre visualizzato a sinistra del simbolo.

Zoom con la rotella di scorrimento: Tenendo premuto il tasto [Ctrl] e muovendo la rotella di scorrimento, è possibile modificare il fattore di zoom a passi del 10%.

Ogni editor grafico ha la propria vista «Toolbox» che si trova per default a destra della vista dell'editor. La casella degli strumenti contiene elementi che si possono trascinare sui punti di inserimento nella vista editor. CODESYS evidenzia i punti di inserimento con bandierine di posizione grigie a forma di rombi, triangoli o frecce. Queste bandierine sono verdi quando si sposta il puntatore del mouse su di esse. Quando si rilascia il pulsante del mouse, CODESYS inserisce l'elemento nella posizione selezionata.

È anche possibile utilizzare il mouse per spostare gli elementi nell'editor.

È possibile trascinare le dichiarazioni dei blocchi funzione negli editor grafici FBD, LD e CFC nella vista dell'editor. A tale scopo, selezionare la dichiarazione completa (nome della variabile e tipo di dati) e trascinarla in una posizione adeguata nella vista dell'editor. Nel diagramma ladder, è anche possibile trascinare le dichiarazioni booleane nell'editor e inserirle come contatti.