Le librerie di applicazioni possono essere utilizzate nei PLC. I requisiti per l'utilizzo dei blocchi funzione delle librerie applicative e le informazioni e i prerequisiti per la gestione generale delle librerie applicative sono descritti negli esempi applicativi:
Libreria client FTP
Utilizzando la libreria di esempio "AC500_FtpClient", è possibile utilizzare un client FTP in Automation Builder. I principi del protocollo FTP e le modalità di utilizzo della libreria client FTP sono descritti nell'esempio di applicazione ⮫ .
Libreria HTTP
Per poter utilizzare il PLC come client per i servizi Web, è possibile utilizzare la libreria di blocchi funzione HTTP. La configurazione e l'uso della libreria HTTP sono descritti nell'esempio di applicazione ⮫ AC500 Webservices - HTTP Function Block Library.
Libreria MySQL
Con l'aiuto della libreria di blocchi funzione MySQL, è possibile utilizzare i database MySQL per memorizzare e accedere ai dati del PLC. L'impostazione e l'utilizzo sono descritti in un esempio di applicazione ⮫ .
Libreria MSSQL
Con l'aiuto della libreria di blocchi funzione MSSQL, è possibile utilizzare i database MSSQL per memorizzare e accedere ai dati del PLC. L'impostazione e l'utilizzo sono descritti in un esempio di applicazione ⮫ .
Libreria PCO (Process Control Objects)
Per poter integrare il PLC AC500 in un ABB AbilityTM System 800x, è possibile utilizzare la libreria PCO (Process Control Objects). La configurazione e l'utilizzo dei blocchi funzione della libreria PCO sono descritti nell'esempio applicativo ⮫ AC500 V3 PCO Library.