Chiamare un metodo

Sintassi delle chiamate:

<variabile valore di ritorno> := <nomePOU> . <nome del metodo> ( <passaggio degli argomenti> );

<variabile del valore di ritorno>

Variabile per il valore di ritorno

Il tipo deve corrispondere al tipo di ritorno del metodo.

Nota: Nel caso di metodi che non hanno un tipo di ritorno esplicito, il primo output dichiarato viene utilizzato come valore di ritorno. Un metodo non restituisce un valore solo se non sono dichiarati né il tipo di ritorno né l'uscita. Tuttavia, in nessuno dei due casi viene generato un errore del compilatore.

<nomePOU>

Identificatore dell'istanza del blocco funzione sotto il quale il metodo è disposto

<nome del metodo>

Identificatori dei metodi

<Passaggio di argomenti>

Elenco delimitato da virgole con gli argomenti attuali

A ogni parametro (variabile) del metodo viene passato un argomento:

<nome del parametro> := <argomento effettivo>

  • A ogni ingresso/uscita o ingresso dichiarato viene assegnato l'argomento effettivo. L'argomento può essere un valore (letterale), un'espressione o una variabile di tipo corrispondente.

  • L'argomento effettivo (variabile dello stesso tipo) viene assegnato a ogni uscita dichiarata. L'argomento deve essere una variabile del tipo corrispondente.

  • Il passaggio di un argomento per un ingresso o un'uscita può essere omesso.

    Pertanto, il numero di argomenti nell'elenco può essere inferiore al numero di parametri (ambito dell'input o dell'input/output). In particolare, se si tratta di un parametro opzionale per il quale è stato specificato un valore predefinito o iniziale nella dichiarazione, il passaggio di un argomento può essere omesso.

    Suggerimento: Se si riceve aiuto dall'Assistente di input quando si chiama il metodo, esso segnala i valori iniziali esistenti.

  • È facoltativo passare un argomento con la specifica del parametro con nome e operatore di assegnazione.

    È sufficiente specificare solo l'argomento. L'ordine delle variabili nella dichiarazione determina quindi quale argomento viene passato a quale parametro.

Esempio

Dichiarazione

METHOD PUBLIC DoIt : BOOL
VAR_INPUT
        iInput_1 : DWORD;
        iInput_2 : DWORD;
        sInput_3 : STRING(12);
END_VAR

Chiamata con passaggio di un argomento a un parametro

bFinishedMethod := fbInstance.DoIt(sInput_3 := 'Hello World ', iInput_2 := 16#FFFF, iInput_1 := 16);

Quando il metodo viene chiamato, il valore di ritorno del metodo viene assegnato a una variabile dichiarata localmente.

Esempio

Se si omettono i nomi delle variabili di input, l'assegnazione degli argomenti risulta dall'ordine di dichiarazione.

Dichiarazione

METHOD PUBLIC DoIt : BOOL
VAR_INPUT
        iInput_1 : DWORD;
        iInput_2 : DWORD;
        sInput_3 : STRING(12);
END_VAR
IF iInput_1 = iInput_2 THEN
	DoIt := TRUE; // explicit return value
END_IF

Chiamata con passaggio di un argomento secondo l'ordine della dichiarazione

bFinishedMethod := fbInstance.DoIt( 16, 16#0010,'Hello World ');