Tecnologia dei convertitori di frequenza su EtherNet/IPPermalink

Lo scambio di dati tramite EtherNet/IP tra i convertitori di frequenza ABB e un PLC AC500 V3 può essere facilmente progettato utilizzando tutti i convertitori di frequenza compatibili basati sul profilo di comunicazione ABB o ODVA.

I drive ABB attualmente supportati sono ACS380, ACS480, ACS580, ACS880, DCS880 e ACS380-E.

Il sito Automation Builder genera automaticamente le relative configurazioni di PLC e azionamenti:

  • Per lo scambio di dati implicito: vengono configurati i nomi dei tag, le descrizioni e il tipo di PDO. È possibile aggiungere o modificare ulteriori dati prima che la configurazione venga scritta direttamente sul drive collegato.

  • Per lo scambio esplicito di dati: una volta definiti i dati da scambiare, vengono generati i corrispondenti GVL con tag e descrizioni, nonché i blocchi funzione per l'aggiornamento dei valori, che possono quindi essere facilmente richiamati all'interno dell'applicazione.

Configurazione

Aggiungere l'azionamento ABB basato sul modulo di comunicazione e sul profilo EtherNet/IP sotto il nodo scanner EtherNet/IP nella struttura del progetto Automation Builder. Sono disponibili le seguenti varianti di unità ABB tutte compatibili:

SC_2025_AB_Drives_Config

La configurazione dell'azionamento aggiunto ABB viene eseguita negli editor «Overview» e «Process data».