Descrizioni delle diagnosiPermalink

⮫ «DIAG - lettura dei messaggi di diagnosi».

Ingresso

Lunghezza [byte]

Valori

Descrizione

Display

Gravità dell'errore

1

0 .. 255

Valori usati: 1, 2, 3, 4, 11⮫ «Gravità dell'errore»

Ex abc

ID hardware (HwId)

1

0 .. 255

Posizione della diagnosi, ad esempio, sottodispositivo, come parola di tre lettere⮫ Maggiori informazioni

Ex abc

Codice di errore

2

1 .. 65535

Numero di errore (parola bassa)

12345

Byte 1 di SubSysteminfo

1

0 .. 255

Dipende dall'ID dell'hardware

d1 123

Byte 2 di SubSysteminfo

1

0 .. 255

Dipende dall'ID dell'hardware

d2 123

Byte 3 di SubSysteminfo

1

0 .. 255

Dipende dall'ID dell'hardware

d3 123

Byte 4 di SubSysteminfo

1

0 .. 255

Dipende dall'ID dell'hardware

d4 123

Il display del modulo processore non mostra alcun modulo di comunicazione o diagnosi del bus di campo. Per visualizzare questi messaggi di diagnosi, utilizzare l'applicazione Automation Builder o IEC.

⮫ «Diagnosi in Automation Builder»

⮫ «Diagnosi nell'applicazione IEC»

Questo vale per i seguenti casi:

  • tutti i moduli di comunicazione esterni, compreso il modulo del processore di sicurezza

  • CANopen sull'interfaccia CAN di bordo

  • bus di campo sulle interfacce ETH1/ETH2 di Ethernet come PROFINET controller IO, EtherCAT master, ecc.

La posizione di una diagnosi viene visualizzata sul display della CPU con 3 caratteri.

Display

Posizione della diagnosi

E3_CPU

CPU

E4_RAM

CPU RAM

E3_FLA

Flash della CPU

E4_FLD

Disco flash della CPU

E4_SDC

Scheda di memoria della CPU

E3_DIS

Display della CPU

E4_bat

Batteria della CPU

E4_RTC

Orologio in tempo reale (RTC)

E3_FPU

Unità a virgola mobile (FPU)

E2_SUP

Alimentazione

E-_CM1

Modulo di comunicazione 1

E-_CM2

Modulo di comunicazione 2

E-_CM3

Modulo di comunicazione 3

E-_CM4

Modulo di comunicazione 4

E-_CM5

Modulo di comunicazione 5

E-_CM6

Modulo di comunicazione 6

E4_CO1

COM1 interfaccia seriale 1

E4_CO2

COM2 riservato all'interfaccia seriale 2

E4_CAN

Interfaccia CAN

E2_IO_bus

Bus I/O

E3_ET1

Ethernet ETH1

E4_ET2

Ethernet ETH2