Automation Builder può essere utilizzato per configurare i parametri dei dispositivi CI52x-MODTCP.
È necessario un collegamento diretto Ethernet tra il PC che esegue Automation Builder e il modulo CI52x-MODTCP.
La configurazione dei moduli I/O S500 può essere eseguita senza collegare i moduli CI52x-MODTCP.
Avviare un progetto da un modello
-
Selezionate «New Project» nella voce di menu «File».
Appare la finestra «Nuovo progetto».
-
Selezionare il progetto di configurazione «CI52x-MODTCP» e fare clic su «OK».
Si apre la finestra «Selezionare il PLC».
-
Selezionare un dispositivo «CI52x-MODTCP» e fare clic su «Aggiungi dispositivo».
Viene creato un progetto. È possibile aggiungere altri moduli.
Aggiungere CI52x-MODTCP a un progetto
-
Fare clic con il tasto destro del mouse nell'albero dei dispositivi sulla radice del progetto e fare clic su «Aggiungi oggetto».
Si apre la finestra «Aggiungi oggetto sotto».
-
Selezionare «Dispositivi Modbus» e fare clic su «Aggiungi oggetto».
Il nodo«Modbus_devices» appare nella struttura dei dispositivi.
-
Cliccare con il tasto destro del mouse sul nodo «Modbus_devices» e cliccare su «Aggiungi oggetto».
Si apre la finestra «Selezionare il PLC».
-
Selezionare il dispositivo «CI52x-MODTCP» e fare clic su «Aggiungi dispositivo».
Il dispositivo «CI52x-MODTCP» appare nella struttura dei dispositivi.
Aggiungere moduli I/O S500
-
«Aggiungere l'oggetto» al dispositivo «CI52x-MODTCP».
La finestra «aggiunge l'oggetto sottostante: CI52x-MODTCP» si apre.
-
Selezionare il modulo I/O e fare clic su «Aggiungi oggetto».
Viene aggiunto il modulo I/O.
Configurare i parametri
-
Fare doppio clic sul dispositivo per aprire gli editor e selezionare la scheda «CI52x-MODTCP Parameters».
Questo editor mostra i parametri che possono essere impostati per ciascun dispositivo. Per ulteriori informazioni, consultare ⮫ «Parametri del modulo» CI521, ⮫ «Parametri del modulo» CI522 e .
Collegarsi al dispositivo
Per leggere o scrivere parametri, il modulo CI52x-MODTCP deve essere collegato al PC con una connessione Ethernet.
Per informazioni sulla configurazione dell'indirizzo IP del dispositivo, vedere ⮫ «Indirizzamento» CI521 e ⮫ «Indirizzamento» CI522 della documentazione hardware del CI52x-MODTCP.
Nell'editor del dispositivo CI52x-MODTCP, la scheda «Connection Settings» consente di inserire l'indirizzo IP del dispositivo.
Leggi
Legge i parametri dal CI52x-MODTCP e anche per i moduli I/O S500 collegati.
Scrivere
Invia i parametri dagli editor al CI52x-MODTCP e ai moduli I/O S500.
Controllo del dispositivo
Il modulo CI52x-MODTCP sa quali moduli I/O sono collegati.
Durante la lettura e la scrittura dei parametri, il progetto deve corrispondere all'hardware fisico. In caso contrario, verrà dato un errore.
Anche gli errori di comunicazione vengono segnalati con messaggi di errore.
Quando i parametri sono stati letti o scritti correttamente, viene visualizzato un messaggio nella finestra «All messages»:
Moduli S500 collegati
È possibile leggere e scrivere i parametri quando i moduli I/O S500 non sono collegati al modulo CI52x-MODTCP.
Per eseguire una lettura, la struttura del progetto deve ancora corrispondere alla configurazione del CI52x-MODTCP.
Se non viene rilevato un modulo I/O, viene visualizzato un avviso:
Durante la scrittura dei parametri, la configurazione del CI52x-MODTCP viene sovrascritta, pertanto la configurazione attuale dei moduli mancanti (scollegati) non ha importanza.
Se i moduli I/O sono collegati, il progetto deve corrispondere all'hardware, altrimenti viene dato un errore.
Aggiornamento del firmware
A partire da Automation Builder 2.2.1, l'IP Configuration Tool può essere utilizzato per eseguire gli aggiornamenti del firmware dei dispositivi CI52x-MODTCP.



