CP-C.1 - Gamma ad alte prestazioniPermalink

VA_CP24_CP_C.1

Gli alimentatori sono collegati in serie e in parallelo, oltre a una vera e propria configurazione ridondante tramite un modulo di ridondanza.

Gli alimentatori CP-C.1 sono la gamma più avanzata e ad alte prestazioni di ABB. Grazie all'eccellente efficienza, all'elevata affidabilità e alla funzionalità innovativa, è pronto per le applicazioni industriali più esigenti. Questi alimentatori hanno una riserva di potenza integrata del 50% e funzionano con un'efficienza fino al 94%. Sono dotati di protezione contro il surriscaldamento e di correzione attiva del fattore di potenza. Grazie all'ampia gamma di ingressi CA e CC e alle numerose approvazioni a livello mondiale, gli alimentatori CP-C.1 sono la scelta preferita per le applicazioni CC professionali.

  • Efficienza tipica fino a 94 %.

  • Il design della riserva di potenza fornisce fino a 150 % della corrente di uscita nominale.

  • Uscite di segnalazione per la modalità DC OK e riserva di energia.

  • L'alta densità di potenza porta a dispositivi molto compatti e piccoli.

  • A prova di vuoto, di sovraccarico e di cortocircuito continuo.

  • Correzione attiva del fattore di potenza (PFC).

Tab. 422: Dati per l'ordine

Numero d'ordine

Tipo

Ingresso

Uscita

Capacità di sovraccarico

Larghezza modulo [mm]

1SVR360563R1001

CP-C.1 24/5.0

110 V CA ... 240 V CA o 90 V CC ... 300 V CC

24 V CC, 5 A

+50 %

40

1SVR360663R1001

CP-C.1 24/10.0

110 V CA ... 240 V CA o 90 V CC ... 300 V CC

24 V CC, 10 A

+50 %

60

1SVR360763R1001

CP-C.1 24/20.0

110 V CA ... 240 V CA o 90 V CC ... 300 V CC

24 V CC, 20 A

+30 %

82