Armadio di controlloPermalink

Nelle applicazioni di spedizione può essere richiesta l'installazione di configurazioni in armadi schermati. Seguire le istruzioni specifiche contenute nel certificato di omologazione applicabile.

I certificati disponibili sono reperibili in Internet

  1. Aprire la pagina di destinazione del prodotto, ad es. ‎⮫ DO526

  2. Al centro della pagina, fare clic su [Downloads].

    Nella pagina si apre una finestra a due colonne con tutti i documenti disponibili.

  3. Nella colonna di sinistra della pagina dei download, fare clic su [Certificate].

    Tutti i certificati disponibili sono elencati nella colonna di destra.

Nell'elenco dei certificati, i certificati marittimi possono essere identificati dal titolo. Il titolo è costituito dall'abbreviazione della società di classificazione marittima seguita dalle parole: Certificato di omologazione. Ad esempio "Certificato di omologazione DNV: ...".

Connessioni

I collegamenti tra l'armadio elettrico, le piastre di montaggio, la barra PE e la barra di schermatura devono avere una bassa impedenza.

Messa a terra

Mettere a terra le porte dell'armadio di comando con conduttori corti e altamente flessibili.

Illuminazione del quadro elettrico

Utilizzare solo luci con soppressione delle interferenze.

Per l'alimentazione del PC

Utilizzare la presa di rete situata all'interno dell'armadio di comando.