Comunicazione con ridondanza PROFINET Permalink

In un sistema ad alta disponibilità è possibile configurare una delle seguenti soluzioni di ridondanza:

Normalmente, due controllori IO PROFINET CM579-PNIO si collegano contemporaneamente ai dispositivi. Un controllore stabilisce una connessione primaria identica a una normale connessione PROFINET. Il secondo controllore stabilisce una speciale connessione di "backup". Questa connessione non contiene dati di uscita validi e non consente al controllore secondario di modificare le opzioni dei dispositivi. Se il controllore primario si guasta, il secondo controllore parallelo assume i compiti del primo.

Come impostare e configurare la comunicazione PROFINET ridondante basata su HA-Modbus TCP (senza moduli CI52xs) è descritto nell'esempio di applicazione ‎⮫ PROFINET ridondante.

Ridondanza della rete

Il Media Redundancy Protocol consente, in sistemi più piccoli, ad anelli di switch Ethernet di superare qualsiasi singolo guasto con tempi di recupero massimi compresi nell'intervallo seguente: 10 ms, 30 ms, 200 ms e 500 ms.

⮫ «Ridondanza della rete»