AC500 e BACnetPermalink

Un dispositivo BACnet può essere descritto dai suoi «BACnet Interoperability Building Blocks» (BIBB), necessari per stabilire i servizi. Sono raggruppati in diverse aree:

  • «Condivisione dei dati» (DS)

  • «Gestione degli allarmi e degli eventi»(AE)

  • «Programmazione» (SCHED)

  • «Andamento» (T)

  • «Gestione dei dispositivi e della rete» (DM)

«La condivisione dei dati», ad esempio, contiene due BIBB necessarie per il servizio «Read Property»:

  • Lato cliente: DS-RP-A (Condivisione dei dati - Proprietà di lettura - A)

  • Lato server: DS-RP-B (Condivisione dei dati - Proprietà di lettura - B)

Lo standard BACnet definisce i profili in base ai BIBB minimi richiesti, vedi tabella seguente. «Il sensore semplice BACnet» (B-SS) è il più semplice e contiene solo un BIBB. I dispositivi più complessi contengono più BIBB (da destra a sinistra).

BACnet_Table_IA

AC500 V2 supporta le BIBB che lo qualificano come «BACnet Application Specific Controller» (B-ASC), installando la libreria BACnet B-ASC.

AC500 La V3 supporta molte più BIBB che la qualificano come «BACnet Building Controller» (B-BC), che contiene un server (tutte le BIBB che terminano con -B) e un client (tutte le BIBB che terminano con -A). In effetti, il sito AC500 contiene altri BIBB. Tutti i BIBB sotto B-BC nella tabella precedente, più:

DS-COV-A, -B

(Modifica del valore-A, -B)

DS-COVP-A, -B

(Variazione del valore delle proprietà-A, -B)

AE-N-E-B

(Allarme e notifica di evento esterno-B)

AE-ASUM-B

(Riepilogo allarmi ed eventi-B)

SCHED-I-B

(Programmazione interna-B)

T-VMT-E-B

(Visualizzazione e modifica delle tendenze esterne-B)

DM-TS-B

(Sincronizzazione temporale-B)

DM-UTC-B

(Sincronizzazione temporale UTC-B)

DM-MTS-A

(Sincronizzazione temporale manuale-A)

DM-LM-B

(Manipolazione dell'elenco-B)

DM-OCD-B

(Creazione e cancellazione di oggetti-B)

NM-BBMDC-B

(Configurazione BBMD-B)

...

Un elenco con tutti i dettagli è disponibile nel documento pdf Automation Builder ABB-B-BC-PICS-AC500_V3.pdf. Direzione: Aiuto/Esempi di progetto/Esempi.

Fig. 250: Applicazione tipica per un PLC che funge da B-BC.

BACnet_B_BC

Un azionamento con diversi attuatori e sensori agisce come B-ASC, ad esempio fornendo un valore di temperatura come oggetto «Analog Input» (AI) sulla rete MS/TP.

⮫ «Reti BACnet supportate »

AC500 Il B-BC come client può leggere questo valore di temperatura, eseguire alcune elaborazioni (scalatura, controllo dei limiti) e sul lato server fornire il valore elaborato come oggetto «Analog Value» (AV) e come oggetto «Trend» sulla rete IP. I client di livello superiore come BACnet Operator Workstation (B-OWS) possono accedere agli oggetti elaborati «Analog Value» e «Trend» per la supervisione.

I capitoli seguenti descrivono le possibili applicazioni e come configurare un PLC come B-BC.