Utilizzo di elementi di visualizzazione per controllare la gestione delle ricette Permalink

È possibile gestire e utilizzare le ricette create in CODESYS attraverso una visualizzazione.

A questo scopo, la configurazione di input di un elemento di visualizzazione consente di utilizzare l'azione di input «Execute Command» per eseguire i seguenti comandi:

  • «Leggi la ricetta»

  • «Scrivi la ricetta»

  • «Caricare la ricetta da un file»

  • «Salvare la ricetta nel file»

  • «Crea ricetta»

  • «Cancellare la ricetta»

Per ulteriori informazioni, vedere: ⮫ Dialogo:Configurazione ingressi

Esempio: Caricamento delle ricette tramite elementi di visualizzazione

Requisiti: L'oggetto «Visualization» viene aggiunto al progetto.

  1. Creare una ricetta seguendo le istruzioni riportate nel capitolo "Modifica dei valori con le ricette - Creazione di ricette".

    Assegnare i seguenti nomi:

    • Definizione della ricetta: "Ricette"

    • Ricette: "Ricetta1" e "Ricetta2".

    • Variabili: ‎iValue1‎ e ‎iValue2‎

    Digitare i valori delle variabili di entrambe le ricette.

  2. Aprire l'oggetto «Visualization» nell'editor.

  3. Trascinare un elemento «Button» nella visualizzazione. Etichettare "Carica ricetta 1". È possibile specificare il testo facendo doppio clic sull'elemento o nella proprietà «Texts  Text».

  4. Fare clic sul campo del valore della configurazione di «Input»: «OnMouseDown Proprietà».

    Si apre la finestra di dialogo «Input Configuration».

  5. Selezionate «Eseguire il comando» nella parte sinistra e fate clic sul pulsante _visu_img_input_configuration_button.png.

    La configurazione del comando interno si apre sul lato destro della finestra di dialogo.

  6. Selezionare il comando «Write Recipe» dalla casella di riepilogo.

  7. Fare clic sul pulsante _visu_img_input_configuration_button_plus.png.

    Il comando «WriteRecipe» viene aggiunto all'elenco.

  8. Specificare il primo parametro come ‎Recipes‎ e il secondo come ‎Recipe1‎.

  9. Fare clic su «OK» per uscire dalla finestra di dialogo.

  10. Trascinare un secondo pulsante nella visualizzazione, denominarlo "Carica ricetta 2" e ripetere i passaggi da 4 a 8. Per il passaggio 7, specificare ‎Recipe2‎ come secondo parametro.

  11. Caricare il programma sul controllore e avviarlo. Fare clic sui pulsanti «Load Recipe 1» e «Load Recipe 2», e monitorare le variabili ‎iValue1‎ e ‎iValue2‎.

Gli altri comandi della ricetta sono assegnati agli elementi di visualizzazione nello stesso modo di questo esempio. Per una descrizione dei comandi interni, vedere la sezione ⮫ pagina di aiuto della configurazione di ingresso.