Scheda 'Gestore delle visualizzazioni' - 'Visualizzazioni'Permalink

Simbolo: _visu_icon

Funzione: La scheda elenca tutte le visualizzazioni disponibili a livello di progetto e consente di assegnare le visualizzazioni per il comportamento di caricamento, a seconda delle varianti di visualizzazione.

Scheda 'Bandiere'

«Comportamento standard»

_cds_icon_option_activated: Le visualizzazioni dell'applicazione e le visualizzazioni effettivamente referenziate vengono caricate automaticamente sul sistema di destinazione. Le caselle di controllo attivate mostrano quale sia.

_cds_icon_option_deactivated: Il comportamento di caricamento è definito esplicitamente per ogni visualizzazione.

Suggerimento: utilizzare la selezione esplicita se si fa riferimento alle visualizzazioni indirettamente tramite le variabili IEC.

«Visualizzazioni»

L'elenco contiene tutte le visualizzazioni create dalla struttura del dispositivo e dalla vista POU.

«Dialoghi»

L'elenco contiene tutte le visualizzazioni referenziabili che sono disponibili tramite le librerie della gestione della biblioteca.