Finestra di dialogo 'Seleziona revisione'Permalink

Funzione: Questa finestra di dialogo mostra la revisione attualmente selezionata. È possibile modificare la selezione.

«Revisione»

«TESTA»

_icon_radiobutton_acitvated: Viene visualizzata l'ultima revisione (top revision) all'interno di un ramo.

«Revisione»

_icon_radiobutton_acitvated: Una revisione specifica è visualizzata dal numero di revisione.

Esempio: ‎3‎

Suggerimento: Fare clic su _svn_button_three_dots per visualizzare le revisioni. Si apre quindi la finestra di dialogo «Log» per visualizzare le revisioni e le azioni associate. La revisione selezionata viene applicata.

«Data»

_icon_radiobutton_acitvated: Una revisione specifica viene controllata in base alla data di modifica. Si tratta della revisione più alta in un determinato momento (l'ultima revisione prima di quel momento).

Esempio: ‎12/23/2016 11:59:59‎

Suggerimento: Vedere la sezione "Identificatori di revisione" in "Controllo di versione con Subversion".

«Utilizzare l'ora UTC»:

_cds_icon_option_activated: Viene utilizzata la data di modifica in tempo universale.

«Azzeramento ricorsivo»

_cds_icon_option_activated: Vengono azzerati anche tutti gli oggetti sottostanti l'oggetto selezionato.

L'azione fallisce se

  • Gli oggetti sono stati spostati all'interno o all'esterno della gerarchia sottostante.

  • Gli oggetti al di fuori della gerarchia verrebbero modificati da dipendenze implicite.

Vedi anche