Comando 'Mostra proprietà'Permalink

Simbolo: _svn_icon_properties

Funzione: Questo comando apre la finestra di dialogo «SVN Properties». Qui è possibile modificare le proprietà dell'oggetto versionato.

Chiama: Menu contestuale: «SVN»

Requisito: È stato selezionato un oggetto sbloccato e con versione.

Finestra di dialogo 'Proprietà SVN'

Tab. 951: «proprietà per: <nome dell'oggetto>»

«Nome»

Nome della proprietà

Esempio: ‎myprop:customer-number‎

Nota: SVN ha alcune proprietà riservate. Esempio: ‎svn:mime-type‎

«Valore»

Esempio: ‎1234‎

Fare doppio clic nel campo per modificare il valore.

«Aggiungi»

Apre una finestra di dialogo per definire un'altra proprietà con il suo valore.

«Rimuovere»

Elimina la proprietà selezionata.

«Mostra le proprietà binarie»

_cds_icon_option_activated: Vengono visualizzate anche le proprietà binarie.

«Reset»

Azzera le modifiche visualizzate in verde.

«OK»

Accetta le modifiche.