SA0169: Uscite ignoratePermalink

Rileva le uscite di metodi e funzioni non specificate al momento della chiamata del metodo o della funzione.

Giustificazione: Gli output ignorati possono essere un avviso di errore non gestito o chiamate di funzione senza senso, perché i risultati non vengono utilizzati.

Importanza: Medio

Esempio

FUNCTION Fun1
VAR_INPUT
	bIn : BOOL;
VAR_END
VAR_OUTPUT
 bOut : BOOL;
END_VAR

PROGRAM PLC_PRG
VAR
		bValue :BOOl;
END_VAR

Fun1(bIn : TRUE); 

 --//SA0169: The output 'bOut' is ignored when called.