SA0117: Variabili con tipo di dati BITPermalink

Rileva le dichiarazioni di variabili di tipo BIT (possibili all'interno di definizioni di strutture).

Giustificazione: La norma IEC 61131-3 non include il tipo di dati ‎BIT‎. Il codice è più facilmente trasportabile senza ‎BIT‎.

Importanza: Basso

Esempio

TYPE Struct1 :
STRUCT
	bitVar : BIT;
	iVar : INT;
	bVar : BOOL;
END_STRUCT
END_TYPE

--> SA0117: Variables with data type BIT