SA0115: Variabili con tipo di dati UNIONPermalink

Rileva le dichiarazioni di un tipo di dati ‎UNION‎ e le dichiarazioni di variabili del tipo ‎UNION‎

Giustificazione: La norma IEC 61131-3 non include i sindacati. Il codice è più facilmente trasportabile senza unioni.

Importanza: Basso

Esempio

TYPE u1: UNION
 lrTemp : LREAL; 
 liTemp : LINT; 
END_UNION 
END_TYPE 

PROGRAM PLC_PRG
VAR
	uVar: u1;
END_VAR

--> SA0115: Unions not allowed