SA0060: Zero usato come operando non validoPermalink

Rileva le operazioni in cui un operando con valore "0" causa un'operazione non valida o senza senso

Giustificazione: Questo tipo di espressione potrebbe indicare un errore di programmazione. In ogni caso, spreca inutilmente tempo di esecuzione.

Importanza: Medio

Esempio

PROGRAM PLC_PRG
VAR
	byTemp1 : BYTE;
	wTemp2 : WORD;
	dwTemp3 : DWORD;
END_VAR

byTemp1 := byTemp1 + 0;
wTemp2 := wTemp2 - WORD#0;
dwTemp3 := dwTemp3 * DWORD#0;

--> SA0060: Zero used as invalid operand