SA0058: Operazioni su variabili di enumerazionePermalink

Rileva le operazioni sulle variabili del tipo di dati enumerativo Sono consentite le assegnazioni.

Giustificazione: Le enumerazioni non devono essere utilizzate come valori interi ordinari. È anche possibile definire un tipo di dati alias o utilizzare un tipo di sottocampo.

Importanza: Medio

Eccezione: Se un'enumerazione è contrassegnata dal pragma ‎{attribute 'strict'}‎, il compilatore segnala già questo tipo di operazione.

Se un'enumerazione è dichiarata come flag dal pragma ‎{attribute 'flags'}‎, non viene emesso un errore per le operazioni ‎AND‎, ‎OR‎, ‎NOT‎, o ‎XOR‎.

Esempio

TYPE My_Enum :
(
	red := 1, blue := 2, green := 3, black := 4
);
END_TYPE

PROGRAM PLC_PRG
VAR
	iTemp1 : INT;
	abc : My_Enum;
END_VAR
iTemp1 := iTemp1 + INT#1;
abc := My_Enum.red;                      // OK
iTemp1 := My_Enum.black / My_Enum.blue;  //  SA0058
iTemp1 := My_Enum.green / My_Enum.red;   //  SA0058

--> SA0058: Operations on enumeration variables

Esempio con pragma {attributo 'flags'}

{attribute 'flags'}  // declaring the enumeration as a "flag"
TYPE Flags :
(
	Unknown := 16#00000001,
	Stopped := 16#00000002,
	Running := 16#00000004
) DWORD;
END_TYPE

PROGRAM PLC_PRG
VAR
 iTemp1 : INT;
 abc : Flags;
	batate : BYTE;
	dwFlags : DWORD;
	dwState : DWORD;
END_VAR

// OK for the following
IF (dwFlags AND Flags.Unknown) <> DWORD#0 THEN
	dwState := dwState AND Flags.Unknown;
ELSIF (dwFlags OR Flags.Stopped) <>DWORD#0 THEN
	dwState := dwState OR Flags.Running;
END_IF