SA0041: Rilevare il possibile codice invariante del cicloPermalink

Rileva le assegnazioni nei loop che calcolano lo stesso valore per ogni ciclo del loop. Queste righe di codice possono essere inserite al di fuori del ciclo.

Giustificazione: Si tratta di un avviso di prestazione. Il codice che viene eseguito in un ciclo, ma che fa la stessa cosa in ogni ciclo, può essere eseguito al di fuori del ciclo.

Importanza: Medio

Esempio

PROGRAM PLC_PRG
VAR
	iCounter, iVar1, iVar2: INT;
END_VAR

FOR iCounter := 0 TO 10 DO
	iVar1 := 100;		// SA0041
	iVar2 := iVar2 + iVar1;
END_FOR

--> SAN0041: Possible loop invariant code 'iVar1 := 100'