Attributo "analisiPermalink

L'attributo disattiva regole specifiche per un intero oggetto di programmazione. Per disattivare le regole di codice, specificare i numeri delle regole con il segno meno ("-"). È possibile specificare un numero qualsiasi di regole nell'attributo.

Inserire la posizione: Nella parte di dichiarazione di un POU, nella prima riga.

Sintassi:

{attribute 'analysis' := '-<rule number> ( , -<additional rule number> )* '}
* : none, one or more additional rule numbers

Esempio

Le regole 33 e 31 sono disattivate per l'intera struttura:

{attribute 'analysis' := '-33, -31'} 
TYPE My_Structure : 
STRUCT 
	iLocal : INT;
	uiLocal : UINT; 
	udiLocal : UDINT; 
END_STRUCT 
END_TYPE

La regola 100 è disattivata per l'array:

{attribute 'analysis' := '-100'} 
PROGRAM PLC_PRG
VAR
	aBigData: ARRAY[1..10000] OF DWORD;
	aBigDATA_2: ARRAY[1..10000] OF DWORD;
END_VAR
;