Modulo - Generale Permalink

Oggetto: PROFINET Modulo

Tab. 492: Informazioni sul modulo

«Numero ID»

Identificazione del modulo (dalla descrizione del dispositivo).

«Numero di slot»

Posizione del modulo di I/O sotto il dispositivo di I/O, a partire da "1" per il primo modulo e incrementata per ogni modulo aggiuntivo. Questo risulta automaticamente dalla struttura corrente dell'albero del dispositivo.

Tab. 493: Parametri utente

«Impostare tutti i valori predefiniti»

CODESYS ripristina tutte le impostazioni ai valori predefiniti (vedere la colonna "Valore predefinito") dal file GSDML.

«Leggi tutti i valori»

CODESYS legge i valori correnti dal dispositivo e li aggiorna nell'editor.

«Scrivere tutti i valori»

CODESYS scrive i valori correnti dall'editor al modulo I/O. Non tutti i moduli I/O supportano gli aggiornamenti dei parametri in modalità di esecuzione. In caso contrario, viene visualizzato un messaggio di errore.