Scheda 'EtherCAT Master - Panoramica' Permalink

Oggetto: EtherCAT Maestro

La scheda fornisce una panoramica degli stati di tutti gli slave inseriti sotto questo master e dotati di indirizzo. I moduli non vengono visualizzati.

«Aggiornamento dei dati»

Gli stati degli schiavi vengono rinfrescati.

«Aggiornamento automatico»

Gli stati degli slave vengono letti ciclicamente.

«Nome»

Icona e nome del dispositivo

«Indirizzo»

EtherCAT indirizzo (1001, 1002)

«Stato»

Stato attuale EtherCAT dei dispositivi slave

  • «INIT»: Lo slave è in fase di inizializzazione.

  • «PREOP»: Lo slave si trova nello stato "Pre-Operational".

  • «SAFEOP»: Lo slave si trova nello stato "Safe-Operational".

  • «OP»: Lo slave si trova nello stato "Operativo".

  • «BOOT»: Lo slave si trova nello stato "Bootstrap".

  • «ERR»: Nello slave viene impostato uno stato di errore.

  • «NO_COMM»: La comunicazione con lo slave non è possibile.

  • «LNK_MIS»: Manca un collegamento al link previsto (Porta = A, B, C o D).

  • «LNK_ADD»: Connessione aggiuntiva al link visualizzato

«CRC»

Contatore di errori CRC per ogni porta attiva